Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Gama universal
Gama de aplicaciones
Bornes para la rotulación directa
Accesorios
Tecnología SNAP-IN
Tecnología PUSH-IN
Tecnología de conexión directa
Tecnología de conexión brida-tornillo
Tecnología de conexión por espárrago
Serie W
Serie SAK
Estándar
Compacto
Bornes modulares mini para cableado de cajas
Bornes de paso
Bornes de tierra modulares
Bornes portafusibles
Bornes seccionables de prueba modulares
Bornes enchufables
Bornes con componentes electrónicos
bornes con conexión por resorte
bornes con conexión variada
1 piso
2 pisos
2.5 mm²
Versión del catálogo:
06-abr-2024
2.5 mm²
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
¿Buscas una interfaz de ingeniería eléctrica a electrónica? Para el cableado de paso a los dispositivos electrónicos del panel, a veces es adecuado utilizar una conexión por soldadura o una solución enchufable estándar.
Código:
1038100000
Tipo:
WDK 2.5 BLA/5.08/ZA
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 250 V, 15 A, Número de pisos: 2, Beige oscuro
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
Código:
1038500000
Tipo:
WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 400 V, 18.5 A, Número de pisos: 2, Beige oscuro
Código:
1021600000
Tipo:
WDK 2.5 F
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 400 V, 12 A, Número de pisos: 2, Beige oscuro
Código:
1021700000
Tipo:
WDK 2.5 FF
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión por terminales planos enchufables, 1 mm², 400 V, 12 A, Número de pisos: 2, Beige oscuro
Código:
1034400000
Tipo:
WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 250 V, 16.5 A, Número de pisos: 2, Beige oscuro
Código:
1027410000
Tipo:
WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 250 V, 16.5 A, Número de pisos: 2, Beige oscuro