La forma más segura de realizar conexiones entre dos esclavos E/S o entre el mando y un componente E/S es con conductores preconfeccionados. Nuestro surtido abarca productos como PROFIBUS, CANopen, DeviceNetTM y EtherCAT, e incluye cables Ethernet.
Productos:
Código:
1785141000
Tipo:
FBCEX PA M12 FM 10M
Versión:
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 2, 10 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 2, 15 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 2, 1 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 2, 20 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 2, 25 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 2, 2 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 2, 5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí