Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 15-feb-2025
SAIL-VSA-M12G para interruptor de presión
Weidmüller ofrece conectores para válvulas como líneas de conexión M12 y un extremo sin conductor. El estado del conector de válvula viene señalizado por un LED. Todos los conectores de válvula disponen de circuito de protección. La gama Weidmüller incluye conectores de válvula A, B y C según los estándares DIN e industrial. Insertados alcanzan la clase de protección IP 67. La dirección de salida es también un factor decisivo: Weidmüller también puede alimentar versiones° 0 para los tipos B y BD, es decir, la dirección de salida del cable se encuentra en el contacto PE.


Productos:

Código: 1316550150
Tipo: SAIL-VSA-DS-M12G-1.5U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo A (18 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 1.5 m, PUR
 
Código: 1316551000
Tipo: SAIL-VSA-DS-M12G-10U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo A (18 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 10 m, PUR
 
Código: 1316550300
Tipo: SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo A (18 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 3 m, PUR
 
Código: 1316550500
Tipo: SAIL-VSA-DS-M12G-5.0U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo A (18 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 5 m, PUR