Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
RJ45 y conectores circulares, cable de conexión y juegos de cables
Latiguillo RJ12
Juegos de cables Ethernet de un solo par
Soluciones de cableado de fibra óptica
Conjuntos de cables
Conector de válvula con junta integrada
Juegos de cables PushPull Power
USB cord sets
Cable sin confeccionar
Juegos de cables PROFINET
Juegos de cables Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Cordones de conexión
Sensor-actuador-cable
CANopen/ DeviceNet cord sets
Juegos de cables ferroviarios
Sets de cables de alimentación
Juegos de cables PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Accesorios
Abierto en un lado
Cable de conexión
Conector hembra recto a conector hembra recto
Conector macho, acodado en conector hembra, acodado
Conector macho, acodado en conector hembra, recto
Conector macho, recto en conector hembra recto
Conector macho, recto en conector hembra, acodado
Macho recto a macho recto
PUR libre de halógenos, violeta (A)
Versión del catálogo:
23-mar-2024
PUR libre de halógenos, violeta (A)
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
La forma más segura de realizar conexiones entre dos esclavos E/S o entre el mando y un componente E/S es con conductores preconfeccionados. Nuestro surtido abarca productos como PROFIBUS, CANopen, DeviceNetTM y EtherCAT, e incluye cables Ethernet.
Código:
1217040010
Tipo:
SAIL-M12GM12SG-CD-0.1A
Versión:
Cable bus, Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos: 5, 0.1 m, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código:
1217040050
Tipo:
SAIL-M12GM12SG-CD-0.5A
Versión:
Cable bus, Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos: 5, 0.5 m, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código:
1217040100
Tipo:
SAIL-M12GM12SG-CD-1.0A
Versión:
Cable bus, Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos: 5, 1 m, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código:
1217040250
Tipo:
SAIL-M12GM12SG-CD-2.5A
Versión:
Cable bus, Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos: 5, 2.5 m, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código:
1217042000
Tipo:
SAIL-M12GM12SG-CD-20A
Versión:
Cable bus, Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos: 5, 20 m, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No