Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 15-feb-2025
PUR libre de halógenos, negro (U)
Los cables para sensores y actuadores se emplean para el cableado y la transmisión de energía y datos en diversas aplicaciones. El cable recubierto por extrusión permite una conexión de probada eficacia con el conector, ofreciendo resistencia a una amplia variedad de condiciones como humedad, polvo, calor, frío, golpes o vibraciones.
Nuestros desarrolladores se han centrado específicamente en esta cuestión y han diseñado una amplia gama de cables para sensores y actuadores M8 y M12 destinada a satisfacer las necesidades de cualquier aplicación.
Nuestros cables para sensores cuentan con un apantallado de 360° que ofrece protección frente a las interferencias electromagnéticas.

¿Hay algo que no hayas podido encontrar o que necesites aclarar? No dudes en contactar con nosotros.


Productos:

Código: 1279430150
Tipo: SAIL-M12G-8S1.5U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 8, 1.5 m, Macho, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 1279431000
Tipo: SAIL-M12G-8S10U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 8, 10 m, Macho, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 1279431500
Tipo: SAIL-M12G-8S15U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 8, 15 m, Macho, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 1279432000
Tipo: SAIL-M12G-8S20U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 8, 20 m, Macho, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 1279430300
Tipo: SAIL-M12G-8S3.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 8, 3 m, Macho, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 1279433000
Tipo: SAIL-M12G-8S30U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 8, 30 m, Macho, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 1279434000
Tipo: SAIL-M12G-8S40U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 8, 40 m, Macho, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 1279430500
Tipo: SAIL-M12G-8S5.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 8, 5 m, Macho, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No