PUR libre de halógenos, negro (U)
Los cables para sensores y actuadores se emplean para el cableado y la transmisión de energía y datos en diversas aplicaciones. El cable recubierto por extrusión permite una conexión de probada eficacia con el conector, ofreciendo resistencia a una amplia variedad de condiciones como humedad, polvo, calor, frío, golpes o vibraciones.
Nuestros desarrolladores se han centrado específicamente en esta cuestión y han diseñado una amplia gama de cables para sensores y actuadores M8 y M12 destinada a satisfacer las necesidades de cualquier aplicación.
Nuestros cables para sensores cuentan con un apantallado de 360° que ofrece protección frente a las interferencias electromagnéticas.

¿Hay algo que no hayas podido encontrar o que necesites aclarar? No dudes en contactar con nosotros.


Productos:

Código: 1906520150
Tipo: SAIL-M12W-5S1.5U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 5, 1.5 m, Contacto macho, acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 1906521000
Tipo: SAIL-M12W-5S10U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 5, 10 m, Contacto macho, acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 1906520300
Tipo: SAIL-M12W-5S3.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 5, 3 m, Contacto macho, acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 1906520500
Tipo: SAIL-M12W-5S5.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 5, 5 m, Contacto macho, acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No