Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
KDKS1PE/SMT 100-250VAC/DC BFI H+
         

Datos generales para pedido

Versión Serie W, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm²
Código 9915150001
Tipo KDKS1PE/SMT 100-250VAC/DC BFI H+
GTIN (EAN) 4050118175387
Cantidad 1 Pieza
Producto local Solo disponible en algunos países

Dimensiones y pesos

Profundidad 65 mm
Profundidad (pulgadas) 2,559 inch
Altura 91 mm
Altura (pulgadas) 3,583 inch
Anchura 8 mm
Anchura (pulgadas) 0,315 inch
Peso neto 0 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C

Bornes portafusibles

Soporte del fusible (porta fusibles) giratorio
Tipo de tensión para el indicador AC/DC
portafusible G-Si. 5 x 20

Conductor embornable (conexión nominal)

Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 9 mm
Número de conexiones
Par de apriete, max. 1 Nm
Par de apriete, min. 0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2

Datos nominales

Sección nominal 4 mm²
Tensión nominal 250 V
Tensión nominal DC 250 V
Intensidad nominal 6,3 A
Normas IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3
Sobretensión de choque nominal 6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,02 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Elemento indicador

Tipo de tensión para el indicador AC/DC

Generalidades

Carril TS 32, TS 35
Normas IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Tipo de montaje enclavado

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Carril TS 32, TS 35
Función PE

Indicación importante

Información de producto La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27250113

Productos relacionados

Código: 9532440000
Tipo: KDKS 1/35 DB
Versión:
Serie SAK, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo, Wemid, Beige oscuro, Montaje directo
 
Código: 9532450000
Tipo: KDKS 1/PE/35 DB
Versión:
Serie W, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 9802720001
Tipo: KDKS 1EN/LLC 10-36V AC/DC
Versión:
Serie W, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 9915820001
Tipo: KDKS 1EN/LLC 100-250V AC/DC
Versión:
Serie W, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 9908510001
Tipo: KDKS 1EN/LLC 30-70V AC/DC
Versión:
Serie W, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 1518300000
Tipo: KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC
Versión:
Serie W, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 1518370000
Tipo: KDKS 1PE/LLC 100-250V AC/DC
Versión:
Serie W, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 1518330000
Tipo: KDKS 1PE/LLC 30-70V AC/DC
Versión:
Serie W, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 1518340000
Tipo: KDKS 1PE/LLC 60-150V AC/DC
Versión:
Serie W, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 2812470000
Tipo: KDKS1EN/SMT 10-60VAC/DC BFI H+
Versión:
Serie W, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm²
 
Código: 2813240000
Tipo: KDKS1EN/SMT 10-60VAC/DC BFI H-
Versión:
Serie W, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm²
 
Código: 2812480000
Tipo: KDKS1EN/SMT 100-250VAC/DC BFI H+
Versión:
Serie W, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm²
 
Código: 9158340001
Tipo: KDKS1PE/SMT 10-60VAC/DC BFI H+
Versión:
Serie W, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm²
 
Código: 9158330001
Tipo: KDKS1PE/SMT 10-60VAC/DC BFI H-
Versión:
Serie W, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm²
 
Código: 9158350001
Tipo: KDKS1PE/SMT 100-250VAC/DC BFI H-
Versión:
Serie W, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm²
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto