Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
AKZ 4 WEMID
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Serie SAK, Borne de paso, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
Código 9537110000
Tipo AKZ 4 WEMID
GTIN (EAN) 4008190574857
Cantidad 100 Pieza
Estado de entrega Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta 2023-12-31
Producto alternativo 0294360000

Dimensiones y pesos

Profundidad 29 mm
Profundidad (pulgadas) 1,142 inch
Profundidad incl. carril DIN 30,5 mm
Altura 28,5 mm
Altura (pulgadas) 1,122 inch
Anchura 6,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,24 inch
Peso neto 5,559 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV18ATEX8221U
Núm. de certificación (IECEX) ECEXTUR18.0024U
Tensión máx. (ATEX) 275 V
Corriente (ATEX) 32 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 6 mm²
Tensión máx. (IECEx) 275 V
Corriente (IECEX) 32 A
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE II 2 G D

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 8 mm
Número de conexiones
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS 2
Par de apriete, max. 0,8 Nm
Par de apriete, min. 0,6 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 6 mm²
Sección de embornado, mín. 0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 1,5 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 3

Datos del material

Material Wemid
Color beige
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 4 mm²
Tensión nominal 400 V
Tensión nominal DC 400 V
Intensidad nominal 32 A
Corriente en conductor máximo 41 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1 mΩ
Sobretensión de choque nominal 6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,02 W

Datos nominales según CSA

Corriente Gr C (CSA) 10 A
Núm. de certificación (CSA) 154685-1372355
Sección máx. del conductor (CSA) 12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 24 AWG
Tensión Gr C (CSA) 300 V

Dimensiones

Desplazamiento TS 15 13,5 mm
Desplazamiento TS 32 31 mm
Desplazamiento TS 35 31 mm

Generalidades

Carril TS 15
Normas IEC 60947-7-1
Número de polos 1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 15

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Datos de ingeniería Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Notificación de cambio de producto
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27250101

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CE CSA IECEXTUEV KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 0366560000
Tipo: AK 4/10
Versión:
Serie SAK, Borne de paso, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 0489560000
Tipo: AK 4/O.ZA
Versión:
Serie SAK, Borne de paso, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 0294360000
Tipo: AKZ 4
Versión:
Serie SAK, Borne de paso, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 0294380000
Tipo: AKZ 4 BL
Versión:
Serie SAK, Borne de paso, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 0294320000
Tipo: AKZ 4 KRG
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1038680000
Tipo: AKZ 4 WEMID BL
Versión:
Serie SAK, Borne de paso, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 0359560000
Tipo: AKZ 4/10
Versión:
Serie SAK, Borne de paso, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 0359660000
Tipo: AKZ 4/10/BEZ
Versión:
Serie SAK, Borne de paso, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo
 
Código: 1538260000
Tipo: AKZ 4/ATA
Versión:
Serie SAK, Borne de paso, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo, Montaje directo
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto