Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
MPC 17/25/15 7035
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 175 mm, Anchura: 250 mm, Profundidad: 150 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro
Código 9535490000
Tipo MPC 17/25/15 7035
GTIN (EAN) 4032248015337
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 150 mm
Profundidad (pulgadas) 5,905 inch
Altura 175 mm
Altura (pulgadas) 6,89 inch
Anchura 250 mm
Anchura (pulgadas) 9,842 inch
Peso neto 760 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -50 °C...130 °C

Datos generales

Abertura de acceso - altura 171,5 mm
Abertura de acceso - ancho 246,5 mm
Campos de aplicación: Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Espesor del material 3,5 mm
Fijación de caja Orificios 4,5 mm
Fijación de la tapa 4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*
Fijación de montaje por medio de tornillos de rosca cortante
Indicación de montaje Montaje del tornillo
Material Policarbonato
Material de la junta Poliuretano
Número de tornillos de cierre
Par de apriete para tornillos de la tapa 0,8 Nm
Placa de fijación No
Resistente a los golpes IK08
Superficie no probado
Tapa
Temperatura de servicio, max. 130 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Tipo de protección IP66, IP67

Montaje horizontal

WDU 10 / ZDU 10 1x19
WDU 16 / ZDU 16 1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x37
WDU 35 / ZDU 35 1x7
WDU 4 / ZDU 4 1x31
WDU 6 / ZDU 6 1x23

Montaje vertical

WDU 10 / ZDU 10 1x19
WDU 16 / ZDU 16 1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x37
WDU 35 / ZDU 35 1x11
WDU 4 / ZDU 4 1x31
WDU 6 / ZDU 6 1x23

Prensaestopas a la derecha

M12
M16
M20

Prensaestopas arriba y abajo

M12
M16
M20

Descargas

Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27180101

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 9535500000
Tipo: MPC 17/25/15 TRSP
Versión:
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 175 mm, Anchura: 250 mm, Profundidad: 150 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto