Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Interfaces PLC y soluciones de migración
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces de servicio
Distribuidores
Cajas de acero
Cajas de aluminio
Cajas de plástico
Caja FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® POK
Serie TBF
Series FPC y MPC
FPC 200 x 200 x 130 mm
FPC 200 x 300 x 130 mm
FPC 200 x 400 x 130 mm
FPC 300 x 300 x 130 mm
FPC 300 x 400 x 130 mm
FPC 400 x 600 x 130 mm
MPC 125 x 125 x 100 mm
MPC 125 x 125 x 125 mm
MPC 125 x 125 x 75 mm
MPC 125 x 175 x 100 mm
MPC 125 x 175 x 120 mm
MPC 125 x 175 x 150 mm
MPC 125 x 175 x 75 mm
MPC 175 x 175 x 100 mm
MPC 175 x 175 x 120 mm
MPC 175 x 175 x 150 mm
MPC 175 x 175 x 75 mm
MPC 175 x 250 x 100 mm
MPC 175 x 250 x 150 mm
MPC 175 x 250 x 75mm
MPC 75 x 125 x 100 mm
MPC 75 x 125 x 125 mm
MPC 75 x 125 x 75 mm
Accesorios - FPC y MPC
Datos generales para pedido
Versión
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 175 mm, Anchura: 175 mm, Profundidad: 75 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro
Código
9535370000
Tipo
MPC 17/17/07 7035
GTIN (EAN)
4032248009244
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
75 mm
Profundidad (pulgadas)
2,953 inch
Altura
175 mm
Altura (pulgadas)
6,89 inch
Anchura
175 mm
Anchura (pulgadas)
6,89 inch
Peso neto
472 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-50 °C...130 °C
Datos generales
Abertura de acceso - altura
171,5 mm
Abertura de acceso - ancho
171,5 mm
Campos de aplicación:
Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Espesor del material
3,5 mm
Fijación de caja
Orificios 4,5 mm
Fijación de la tapa
4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*
Fijación de montaje
por medio de tornillos de rosca cortante
Indicación de montaje
Montaje del tornillo
Material
Policarbonato
Material de la junta
Poliuretano
Número de tornillos de cierre
4
Par de apriete para tornillos de la tapa
0,8 Nm
Placa de fijación
No
Resistente a los golpes
IK08
Superficie
no probado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
130 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Tipo de protección
IP66, IP67
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x11
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x22
WDU 4 / ZDU 4
1x19
WDU 6 / ZDU 6
1x14
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
1x11
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x22
WDU 4 / ZDU 4
1x19
WDU 6 / ZDU 6
1x14
Prensaestopas a la derecha
M12
6
M16
4
Prensaestopas arriba y abajo
M12
6
M16
4
M20
4
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27180101
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
9535380000
Tipo:
MPC 17/17/07 TRSP
Versión:
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 175 mm, Anchura: 175 mm, Profundidad: 75 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
Versión
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 175 mm, Anchura: 175 mm, Profundidad: 75 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro
Código
9535370000
Tipo
MPC 17/17/07 7035
GTIN (EAN)
4032248009244
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
75 mm
Profundidad (pulgadas)
2,953 inch
Altura
175 mm
Altura (pulgadas)
6,89 inch
Anchura
175 mm
Anchura (pulgadas)
6,89 inch
Peso neto
472 g
Temperatura de servicio
-50 °C...130 °C
Abertura de acceso - altura
171,5 mm
Abertura de acceso - ancho
171,5 mm
Campos de aplicación:
Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Espesor del material
3,5 mm
Fijación de caja
Orificios 4,5 mm
Fijación de la tapa
4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*
Fijación de montaje
por medio de tornillos de rosca cortante
Indicación de montaje
Montaje del tornillo
Material
Policarbonato
Material de la junta
Poliuretano
Número de tornillos de cierre
4
Par de apriete para tornillos de la tapa
0,8 Nm
Placa de fijación
No
Resistente a los golpes
IK08
Superficie
no probado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
130 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Tipo de protección
IP66, IP67
WDU 10 / ZDU 10
1x11
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x22
WDU 4 / ZDU 4
1x19
WDU 6 / ZDU 6
1x14
WDU 10 / ZDU 10
1x11
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x22
WDU 4 / ZDU 4
1x19
WDU 6 / ZDU 6
1x14
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27180101
Código:
9535380000
Tipo:
MPC 17/17/07 TRSP
Versión:
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 175 mm, Anchura: 175 mm, Profundidad: 75 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.