Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Interfaces PLC y soluciones de migración
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces de servicio
Distribuidores
Cajas de acero
Cajas de aluminio
Cajas de plástico
Caja FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® POK
Serie TBF
Series FPC y MPC
FPC 200 x 200 x 130 mm
FPC 200 x 300 x 130 mm
FPC 200 x 400 x 130 mm
FPC 300 x 300 x 130 mm
FPC 300 x 400 x 130 mm
FPC 400 x 600 x 130 mm
MPC 125 x 125 x 100 mm
MPC 125 x 125 x 125 mm
MPC 125 x 125 x 75 mm
MPC 125 x 175 x 100 mm
MPC 125 x 175 x 120 mm
MPC 125 x 175 x 150 mm
MPC 125 x 175 x 75 mm
MPC 175 x 175 x 100 mm
MPC 175 x 175 x 120 mm
MPC 175 x 175 x 150 mm
MPC 175 x 175 x 75 mm
MPC 175 x 250 x 100 mm
MPC 175 x 250 x 150 mm
MPC 175 x 250 x 75mm
MPC 75 x 125 x 100 mm
MPC 75 x 125 x 125 mm
MPC 75 x 125 x 75 mm
Accesorios - FPC y MPC
Datos generales para pedido
Versión
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 125 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro
Código
9535210000
Tipo
MPC 07/12/12 7035
GTIN (EAN)
4032248009565
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
125 mm
Profundidad (pulgadas)
4,921 inch
Altura
75 mm
Altura (pulgadas)
2,953 inch
Anchura
125 mm
Anchura (pulgadas)
4,921 inch
Peso neto
304 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-50 °C...130 °C
Datos generales
Abertura de acceso - altura
71,5 mm
Abertura de acceso - ancho
121,5 mm
Campos de aplicación:
Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Espesor del material
3,5 mm
Fijación de caja
Orificios 4,5 mm
Fijación de la tapa
4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*
Fijación de montaje
por medio de tornillos de rosca cortante
Indicación de montaje
Montaje del tornillo
Material
Policarbonato
Material de la junta
Poliuretano
Número de tornillos de cierre
4
Par de apriete para tornillos de la tapa
0,8 Nm
Placa de fijación
No
Resistente a los golpes
IK08
Superficie
no probado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
130 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Tipo de protección
IP66, IP67
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 16 / ZDU 16
1x1
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x13
WDU 35 / ZDU 35
1x1
WDU 4 / ZDU 4
1x11
WDU 6 / ZDU 6
1x8
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 16 / ZDU 16
1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x13
WDU 35 / ZDU 35
1x4
WDU 4 / ZDU 4
1x11
WDU 6 / ZDU 6
1x8
Prensaestopas a la derecha
M12
4
M16
3
M20
3
Prensaestopas arriba y abajo
M12
1
M16
1
M20
1
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27180101
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
9535220000
Tipo:
MPC 07/12/12 TRSP
Versión:
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 125 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
Versión
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 125 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro
Código
9535210000
Tipo
MPC 07/12/12 7035
GTIN (EAN)
4032248009565
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
125 mm
Profundidad (pulgadas)
4,921 inch
Altura
75 mm
Altura (pulgadas)
2,953 inch
Anchura
125 mm
Anchura (pulgadas)
4,921 inch
Peso neto
304 g
Temperatura de servicio
-50 °C...130 °C
Abertura de acceso - altura
71,5 mm
Abertura de acceso - ancho
121,5 mm
Campos de aplicación:
Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Espesor del material
3,5 mm
Fijación de caja
Orificios 4,5 mm
Fijación de la tapa
4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*
Fijación de montaje
por medio de tornillos de rosca cortante
Indicación de montaje
Montaje del tornillo
Material
Policarbonato
Material de la junta
Poliuretano
Número de tornillos de cierre
4
Par de apriete para tornillos de la tapa
0,8 Nm
Placa de fijación
No
Resistente a los golpes
IK08
Superficie
no probado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
130 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Tipo de protección
IP66, IP67
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 16 / ZDU 16
1x1
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x13
WDU 35 / ZDU 35
1x1
WDU 4 / ZDU 4
1x11
WDU 6 / ZDU 6
1x8
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 16 / ZDU 16
1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x13
WDU 35 / ZDU 35
1x4
WDU 4 / ZDU 4
1x11
WDU 6 / ZDU 6
1x8
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27180101
Código:
9535220000
Tipo:
MPC 07/12/12 TRSP
Versión:
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 125 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.