Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WNT 70N/35
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de neutro seccionable, Conexión brida-tornillo, Conexión de barras colectoras, 70 mm², 400 V, 140 A, deslizable, azul
Código 9512210000
Tipo WNT 70N/35
GTIN (EAN) 4008190403898
Cantidad 10 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 85 mm
Profundidad (pulgadas) 3,346 inch
Profundidad incl. carril DIN 86 mm
Altura 75 mm
Altura (pulgadas) 2,953 inch
Anchura 20,5 mm
Anchura (pulgadas) 0,807 inch
Peso neto 138,4 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max. 16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min. 16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max. 16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min. 16 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, 2 conductores embornables, max. 16 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, 2 conductores embornables, min. 16 mm²

Conductor embornable (conexión adicional)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max. 70 mm²

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 B11
Conductor embornable
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo sólido, H05(07) V-U
mín. 10 mm²
máx. 16 mm²
nominal 16 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 22 mm
máx. 22 mm
nominal 22 mm
Par de apriete
mín. 6 Nm
máx. 12 Nm
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo semirrígido, H07 V-R
mín. 10 mm²
máx. 95 mm²
nominal 70 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 22 mm
máx. 22 mm
nominal 22 mm
Par de apriete
mín. 6 Nm
máx. 12 Nm
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo flexible, H05(07) V-K
mín. 10 mm²
máx. 70 mm²
nominal 70 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 22 mm
máx. 22 mm
nominal 22 mm
Par de apriete
mín. 6 Nm
máx. 12 Nm
Dimens. caña destornillador S6 (DIN 6911)
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 22 mm
Número de conexiones
Par de apriete, max. 12 Nm
Par de apriete, min. 6 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 70 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 10 mm²
Sección de embornado, máx. 95 mm²
Sección de embornado, mín. 10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 70 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 10 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 95 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 10 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo, Conexión de barras colectoras
Tornillo de apriete M 8

Datos del material

Material Wemid
Color azul
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 70 mm²
Tensión nominal 400 V
Tensión nominal DC 400 V
Intensidad nominal 140 A
Corriente en conductor máximo 140 A
Normas Según IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,17 mΩ
Sobretensión de choque nominal 6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 6,14 W
Grado de polución 3

Datos nominales según UL

Corriente Gr C (UR) 175 A
Núm. de certificación (UR) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) 00 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) 6 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) 00 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) 6 AWG
Tensión Gr C (UR) 600 V

Generalidades

Carril TS 35
Indicación de montaje Barra colectora
Normas Según IEC 60947-7-1

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Barra colectora
Lados abiertos cerrado
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, con conexión a barra colectora de 10x3, cerrado
Tapa final obligatoria No
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35
Función N
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Datos de ingeniería Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27250109

Homologaciones

Homologaciones CE UR
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693

Productos relacionados

Este grupo no contiene productos.
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto