Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
TBF 56/30/21 TRSP
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión TBF (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 558 mm, Anchura: 302 mm, Profundidad: 210 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, Gris claro, transparente
Código 9502850000
Tipo TBF 56/30/21 TRSP
GTIN (EAN) 4032248235315
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 210 mm
Profundidad (pulgadas) 8,268 inch
Altura 558 mm
Altura (pulgadas) 21,968 inch
Anchura 302 mm
Anchura (pulgadas) 11,89 inch
Peso neto 3.660 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -50 °C...130 °C

Datos generales

Abertura de acceso - altura 532 mm
Abertura de acceso - ancho 276 mm
Campos de aplicación: Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Fijación de caja 6,5 mm a través de la base de la caja
Fijación de la tapa Crosshead nylon screws
Fijación de montaje 4 ó 6 tornillos M6 para rosca interior
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2
Indicación de montaje Montaje del tornillo
Material Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material de la junta Poliuretano
Normas IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Número de tornillos de cierre
Par de apriete para tornillos de la tapa 1,5 Nm
Placa de fijación No
Resistente a los golpes IK08 según IEC 62208, IK10 según IEC 62262
Superficie no probado
Tapa
Temperatura de servicio, max. 130 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Tipo de protección IP66
Toxicidad Sin halógenos

Montaje horizontal

WDU 10 / ZDU 10 4x22
WDU 16 / ZDU 16 4x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 4x44
WDU 35 / ZDU 35 4x14
WDU 4 / ZDU 4 4x37
WDU 6 / ZDU 6 4x28

Montaje vertical

WDU 10 / ZDU 10 2x48
WDU 16 / ZDU 16 2x34
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x94
WDU 35 / ZDU 35 2x30
WDU 4 / ZDU 4 2x79
WDU 6 / ZDU 6 2x59

Números de certificación de cajas

Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD) DoC DE PS2422 230801 001ISS00

Prensaestopas a la derecha

M12 80 
M16 46 
M20 40 
M25 18 
M32
M40
M50
M63

Prensaestopas arriba y abajo

M12 44 
M16 24 
M20 20 
M25 10 
M32
M40
M50
M63

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27180101

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 9502810000
Tipo: TBF 56/30/18 7035
Versión:
TBF (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 558 mm, Anchura: 302 mm, Profundidad: 175 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, Gris claro
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto