MCZ-SERIES TRAK, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24...110 V DC -30 / +25 % , Tensión nominal de conexión: 5...137,5 V DC, Intensidad permanente: 250 mA @ 50 °C, Conexión directa
Código
8820710000
Tipo
MCZ O TRAK 24.110VDC
GTIN (EAN)
4032248522231
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
63,2 mm
Profundidad (pulgadas)
2,488 inch
Altura
91 mm
Altura (pulgadas)
3,583 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
23,9 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Humedad
95% durante 30 días, mínima condensación conforme a EN 50155
Probabilidad de avería
MTTF
1.943 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24...110 V DC -30 / +25 %
Corriente de mando nominal
2,8 mA DC
Indicador de estado
LED verde
Conexión de protección
Protección de polaridad
Frecuencia de entrada
10 Hz
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
5...137,5 V DC
Intensidad permanente
0.25 A @ 50 °C
Intens. de conexión nominal
250 mA @ 50 °C
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Retardo de conexión
≤ 10 ms
Retardo en la desconexión
≤ 50 ms
Caída de tensión con carga máxima
≤ 1,7 V
Resistente a cortocircuitos
No
Conexión de protección lado de carga
Varistor, Diodo antiparalelo
Tipo de contacto
1 Contacto normalmente abierto (Transistor)
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control DC)
10 Hz
Datos generales
Versión
para aplicaciones ferroviarias
Carril
TS 35
Pulsador de prueba disponible
No
Color
beige
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Caja
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
300 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 5,5 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
1 kVeff / 1 s
Resistencia a tensiones eléctricas de carril
4 kVeff / 1 Min.
Sobretensión de choque fijo
6 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
Conexión directa
Longitud de desaislado, conexión nominal
8 mm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 16
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 16
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V TTL , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±16 % , Tensión nominal de conexión: 5 V TTL, Intensidad permanente: 8 mA, Fan out = 20 LS-TTL, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24 VDC ±20%, Intensidad permanente: 2 A, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 20 mA, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC +5 % / -15 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 20 mA, Conexión directa
MCZ-SERIES TRAK, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24...110 V DC -30 / +25 % , Tensión nominal de conexión: 5...137,5 V DC, Intensidad permanente: 250 mA @ 50 °C, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V TTL , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±16 % , Tensión nominal de conexión: 5 V TTL, Intensidad permanente: 8 mA, Fan out = 20 LS-TTL, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24 VDC ±20%, Intensidad permanente: 2 A, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 20 mA, Conexión directa
MCZ- SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC +5 % / -15 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 20 mA, Conexión directa
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.