RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
Código
8689890000
Tipo
RCM270L48
GTIN (EAN)
4032248360567
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
29 mm
Profundidad (pulgadas)
1,142 inch
Altura
28 mm
Altura (pulgadas)
1,102 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
29,3 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E522350
Lado de mando
Tensión de mando nominal
48 V DC
Intensidad nominal DC
16.4 mA
Potencia nominal
788 mW
Resistencia inductiva
3072 Ω ± 10 %
Tolerancia de bobina
10 %
Indicador de estado
LED rojo
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
240 V AC
Intensidad permanente
12 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Intensidad de conexión
24 A / 20 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
3000 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
288 W @ 24 V
Retardo de conexión
≤ 15 ms
Retardo en la desconexión
≤ 10 ms
Tipo de contacto
2 Contacto conmutado (AgNi)
Vida útil mecánica
Bobina AC 20 x 106 ciclos de conmutación, Bobina DC 30 x 106 ciclos de conmutación
Potencia de conexión mínima
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Datos generales
Pulsador de prueba disponible
Sí
Versión del pulsador de prueba
Botón de test bloqueable, Botón de test temporal
Indicador de posición del interruptor mecánico
Sí
Color
transparente
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
250 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Grupo de materiales aislantes
IIIa
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 4 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
2,5 KVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
2,5 KVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 12 V AC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 12 V AC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.