D-SERIES DRI, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexiones por terminales planos enchufables (2,5 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
Código
7760056343
Tipo
DRI424524LT
GTIN (EAN)
6944169739903
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
33,5 mm
Profundidad (pulgadas)
1,319 inch
Altura
31 mm
Altura (pulgadas)
1,22 inch
Anchura
13 mm
Anchura (pulgadas)
0,512 inch
Peso neto
20,08 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...55 °C
Humedad
35...85 % humedad relativa sin condensación
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E312083
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24 V AC
Intensidad nominal AC
50 mA
Potencia nominal
1,2 VA
Resistencia inductiva
240 Ω ± 10 %
Tolerancia de bobina
10 %
Indicador de estado
LED rojo
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
250 V AC
Intensidad permanente
5 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tensión de conex. DC, max.
250 V
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
1250 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
150 W @ 24 V
Retardo de conexión
≤ 15 ms
Retardo en la desconexión
≤ 10 ms
Tipo de contacto
2 Contacto conmutado (AgSnO)
Vida útil mecánica
10 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima
10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Datos generales
Pulsador de prueba disponible
Sí
Versión del pulsador de prueba
Botón de test bloqueable, Botón de test temporal
Indicador de posición del interruptor mecánico
No
Color
transparente
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Tapa del relé
Índice de inflamabilidad UL94
V-2
Componente
Placa base de relé
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Componente
Pulsador de prueba de relé
Índice de inflamabilidad UL94
HB
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
300 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Grupo de materiales aislantes
IIIa
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 4 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
5 kVeff / 1min
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
1,5 kVeff /1 min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
1 kVeff / 1 min
Sobretensión de choque fijo
5 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Núm. de certificación (cURus)
E312083
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
Conexiones por terminales planos enchufables (2,5 mm x 0,5 mm)
D-SERIES DRI, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexiones por terminales planos enchufables (2,5 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRI, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexiones por terminales planos enchufables (2,5 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRI, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexiones por terminales planos enchufables (2,5 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRI, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexiones por terminales planos enchufables (2,5 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRI, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexiones por terminales planos enchufables (2,5 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.