Caja del carril de montaje verde pálido, Perfil extruido, Anchura: 2000 mm
Código
4347570000
Tipo
PF RS 100 GN 2000MM
GTIN (EAN)
4032248945306
Cantidad
2 m
Dimensiones y pesos
Profundidad
19,5 mm
Profundidad (pulgadas)
0,768 inch
Altura
104 mm
Altura (pulgadas)
4,094 inch
Anchura
2.000 mm
Anchura (pulgadas)
78,74 inch
Peso neto
550 g
Datos del material
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Materiales aislantes
PVC
Datos generales
Capacidad de sellado
No
Carta de colores (similar)
RAL 6021
Color
verde pálido
Tipo de protección
IP20 en funcionamiento
Indicación importante
Información de producto
Existen 3 alturas disponibles para el perfil protector y las tapas finales: Soporte TS sin tapa TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm Soporte TS con tapa baja: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm Soporte TS con tapa alta: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm Montaje directo, sin/cubierta baja/alta: 24 / 69 / 99 mm
Dimensiones de la PCB Grosor: 1,6 (±0,2) mm, anchura: 100 (+0,5) mm Dimensión de la sección RS = longitud de la PCB - 4,5 mm Dimensión de la sección ADP = longitud de la PCB - 1 mm
Ejemplo: Longitud de la PCB 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm".
Existen 3 alturas disponibles para el perfil protector y las tapas finales: Soporte TS sin tapa TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm Soporte TS con tapa baja: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm Soporte TS con tapa alta: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm Montaje directo, sin/cubierta baja/alta: 24 / 69 / 99 mm
Dimensiones de la PCB Grosor: 1,6 (±0,2) mm, anchura: 100 (+0,5) mm Dimensión de la sección RS = longitud de la PCB - 4,5 mm Dimensión de la sección ADP = longitud de la PCB - 1 mm
Ejemplo: Longitud de la PCB 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm".
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.