Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
u-control WL2000
IoT-Gateways
u-control M3000/M4000
Unidad lógica
Accesorios
u-control Starterkits
IoT-Gateways
Pasarelas IoT descentralizadas IP65
Datos generales para pedido
Versión
IoT Gateway, Fast Ethernet, IP20, -20 °C...60 °C
Código
2682620000
Tipo
IOT-GW30
GTIN (EAN)
4050118691696
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
105 mm
Profundidad (pulgadas)
4,134 inch
Altura
125 mm
Altura (pulgadas)
4,921 inch
Anchura
35 mm
Anchura (pulgadas)
1,378 inch
Peso neto
412 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
05711a2b-ba3f-4f0d-9bb3-583a06111ef4
Alimentación
Protección de polaridad
Sí
Tensión de alimentación
24 V DC
Datos del sistema
Conexión
1 bloque de bornes de 6 polos, extraíbles
Memoria (Flash)
4 GB
Procesador
Dual Core ARM Cortex A9, 600 MHz
Reloj en tiempo real
Capacidad de almacenaje (máx. 5 días)
Datos generales
Tipo de protección
IP20
VPN
u-link
Abrir el servicio de acceso remoto basado en VPN mediante nube u-link Weidmüller
Condiciones del entorno
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
60 °C
Temperatura de servicio, min.
-20 °C
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Normas EMC
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Interfaces
Conexión serie
1x RS232/RS485
Entradas digitales
2x, >10 V alto, <3,6 V bajo; máx. 30 VCC
Puerto USB
1x USB 2.0 (tipo A; máx. 500 mA)
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
Puertos de Ethernet
2
Salidas digitales
1x, 19,2 - 28 V alto; máx. 1 A
Tensión de alimentación
Conexión
1 bloque de bornes de 6 polos, extraíbles
Consumo de corriente
Tensión
24 V
Corriente
0,24 A
Protección de polaridad
Sí
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
19,2 V
Tensión, máx.
28 V
Tensión de alimentación
24 V DC
Datos técnicos
Material capotas
Metal
Tipo de montaje
Carril DIN
Tipo de protección
IP20
Velocidad
Fast Ethernet
Datos de sistemas
Memoria (Flash)
4 GB
Memory (RAM)
1 GB, DDR3
Procesador
Dual Core ARM Cortex A9, 600 MHz
Reloj en tiempo real
Capacidad de almacenaje (máx. 5 días)
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notificación de cambio de producto
Software
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001099
ETIM 7.0
EC001099
ETIM 8.0
EC001099
ETIM 9.0
EC001099
ECLASS 9.0
19-17-01-00
ECLASS 9.1
19-17-01-00
ECLASS 10.0
19-17-04-90
ECLASS 11.0
19-17-04-90
ECLASS 12.0
19-17-04-90
ECLASS 13.0
19-17-04-90
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
2682630000
Tipo:
IOT-GW30-4G-EU
Versión:
IoT Gateway, Fast Ethernet, IP20, -20 °C...60 °C
Código:
2682640000
Tipo:
IOT-GW30-4G-NA
Versión:
IoT Gateway, Fast Ethernet, IP20, -20 °C...60 °C
Versión
IoT Gateway, Fast Ethernet, IP20, -20 °C...60 °C
Código
2682620000
Tipo
IOT-GW30
GTIN (EAN)
4050118691696
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
105 mm
Profundidad (pulgadas)
4,134 inch
Altura
125 mm
Altura (pulgadas)
4,921 inch
Anchura
35 mm
Anchura (pulgadas)
1,378 inch
Peso neto
412 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
05711a2b-ba3f-4f0d-9bb3-583a06111ef4
Protección de polaridad
Sí
Tensión de alimentación
24 V DC
Conexión
1 bloque de bornes de 6 polos, extraíbles
Memoria (Flash)
4 GB
Procesador
Dual Core ARM Cortex A9, 600 MHz
Reloj en tiempo real
Capacidad de almacenaje (máx. 5 días)
u-link
Abrir el servicio de acceso remoto basado en VPN mediante nube u-link Weidmüller
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
60 °C
Temperatura de servicio, min.
-20 °C
Normas EMC
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Conexión serie
1x RS232/RS485
Entradas digitales
2x, >10 V alto, <3,6 V bajo; máx. 30 VCC
Puerto USB
1x USB 2.0 (tipo A; máx. 500 mA)
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
Puertos de Ethernet
2
Salidas digitales
1x, 19,2 - 28 V alto; máx. 1 A
Conexión
1 bloque de bornes de 6 polos, extraíbles
Consumo de corriente
Tensión
24 V
Corriente
0,24 A
Protección de polaridad
Sí
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
19,2 V
Tensión, máx.
28 V
Tensión de alimentación
24 V DC
Material capotas
Metal
Tipo de montaje
Carril DIN
Tipo de protección
IP20
Velocidad
Fast Ethernet
Memoria (Flash)
4 GB
Memory (RAM)
1 GB, DDR3
Procesador
Dual Core ARM Cortex A9, 600 MHz
Reloj en tiempo real
Capacidad de almacenaje (máx. 5 días)
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notificación de cambio de producto
Software
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC001099
ETIM 7.0
EC001099
ETIM 8.0
EC001099
ETIM 9.0
EC001099
ECLASS 9.0
19-17-01-00
ECLASS 9.1
19-17-01-00
ECLASS 10.0
19-17-04-90
ECLASS 11.0
19-17-04-90
ECLASS 12.0
19-17-04-90
ECLASS 13.0
19-17-04-90
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
2682630000
Tipo:
IOT-GW30-4G-EU
Versión:
IoT Gateway, Fast Ethernet, IP20, -20 °C...60 °C
Código:
2682640000
Tipo:
IOT-GW30-4G-NA
Versión:
IoT Gateway, Fast Ethernet, IP20, -20 °C...60 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.