TEMPORIZADOR IT, Relé temporizador multifunción, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo
Código
2496190000
Tipo
ITS 24-240VUC 1CO M7C
GTIN (EAN)
4050118506211
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
57,9 mm
Profundidad (pulgadas)
2,28 inch
Altura
98 mm
Altura (pulgadas)
3,858 inch
Anchura
17,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,689 inch
Peso neto
57 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...50 °C
Humedad
25 - 75%, no condensation
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24...48 V DC, 24...230 V AC
Potencia nominal
8 VA @ 230 V AC, 0.4 W at 24 V DC
Indicador de estado
LED green (U/t): flashes when time runs, lights permanently with supply voltage applied, LED yellow (R): relay closed
Rangos de tiempo
0.05 s - 1 s, 0.5 s - 10 s, 3 s - 60 s, 0.5 min - 10 min, 3 min - 1 h, 0.5 h - 10 h
Exactitud de ajuste
5 %
Tiempo de ajuste retorno máx. en la interrupción de tensión
100 ms
Precisión básica
±6% (del valor final de la escala, para el rango de tiempo 0,05 s - 1 s), ±1,5% (del valor final de la escala, para todos los demás rangos de tiempo)
Duración mín. del impulso
50 ms
Exactitud de repetición
<0,5 % or ±5 ms
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
250 V AC
Intensidad permanente
5 A
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tensión de conex. DC, max.
30 V
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
1250 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
90 W
Tipo de contacto
1 Contacto conmutado (AgNi)
Vida útil mecánica
1 x 106 switching cycles
Potencia de conexión mínima
10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Datos generales
Apto para montaje frontal
No
Diseño
Cajas de instalación; 1 TE
Versión
con entrada de control independiente
Carril
TS 35
Pulsador de prueba disponible
No
Indicador de posición del interruptor mecánico
No
Resistance to vibration EN 61812-1
10 Hz...60 Hz: 0.15 mm, 60 Hz...150 Hz: 2 g
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
300 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
II
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 3 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
1.6 kV
Sobretensión de choque fijo
2,5 kV
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
7 mm
Par de apriete, max.
0,5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,25 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 23
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,25 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,25 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,25 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
0,25 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
TEMPORIZADOR IT, Relé temporizador multifunción, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo
TEMPORIZADOR IT, Relé temporizador multifunción, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo
TEMPORIZADOR IT, Relé temporizador multifunción, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.