Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Interfaces PLC y soluciones de migración
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores RJ45, híbridos y USB
Conectores SPE (Ethernet de par único)
Conectores de Fibra óptica (fibra óptica)
Salidas de carril DIN
Tomas de enchufe / conectores
Componentes activos
Conector de cable
Accesorios
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 bayoneta, metal
V1 bayoneta, plástico
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Conectores
Kits RJ45
Carcasa vacía
Datos generales para pedido
Versión
Brida RJ45, IP67, Variante 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código
1963460000
Tipo
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248645558
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
60,8 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725
Datos generales
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
IDC
Descripción del artículo
Variante 5, IDC, EIA/TIA 586 A
Modo de conexión
TIA-568A
Material de la junta
NBR
Material capotas
Fundición inyectada de aluminio
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto
Oro sobre níquel
Diámetro del cable, rígido
0.4...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Apantallamiento
Caja envolvente de 360°
Tipo de protección
IP67
Ciclos de enchufado
750
Normas generales
Conector norma
IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51
N.º de certificado (cULus)
E316369
Propiedades eléctricas
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3bt
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Código:
1963200000
Tipo:
IE-PS-V05M-RJ45-FH
Versión:
Conector RJ45 sin herramienta, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1271250000
Tipo:
IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
Versión:
Conector RJ45 sin herramienta, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1077300000
Tipo:
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
Versión:
Conector RJ45 sin herramienta, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1963110000
Tipo:
IE-PS-V05M-RJ45-TH
Versión:
Conector RJ45 crimpado, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1963700000
Tipo:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Versión:
Brida RJ45, IP67, Variante 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Código:
1963510000
Tipo:
IE-BS-V05M-RJ45-C
Versión:
Brida RJ45, IP67, Variante 5, acoplamiento RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Versión
Brida RJ45, IP67, Variante 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código
1963460000
Tipo
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248645558
Cantidad
10 Pieza
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
IDC
Descripción del artículo
Variante 5, IDC, EIA/TIA 586 A
Modo de conexión
TIA-568A
Material de la junta
NBR
Material capotas
Fundición inyectada de aluminio
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto
Oro sobre níquel
Diámetro del cable, rígido
0.4...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Apantallamiento
Caja envolvente de 360°
Tipo de protección
IP67
Ciclos de enchufado
750
Conector norma
IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51
N.º de certificado (cULus)
E316369
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3bt
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Código:
1963200000
Tipo:
IE-PS-V05M-RJ45-FH
Versión:
Conector RJ45 sin herramienta, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1271250000
Tipo:
IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
Versión:
Conector RJ45 sin herramienta, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1077300000
Tipo:
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
Versión:
Conector RJ45 sin herramienta, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1963110000
Tipo:
IE-PS-V05M-RJ45-TH
Versión:
Conector RJ45 crimpado, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1963700000
Tipo:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Versión:
Brida RJ45, IP67, Variante 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Código:
1963510000
Tipo:
IE-BS-V05M-RJ45-C
Versión:
Brida RJ45, IP67, Variante 5, acoplamiento RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.