HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 16
Código
1654370000
Tipo
HDC 10B SBU 1PG16G
GTIN (EAN)
4008190407193
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
115,7 mm
Profundidad (pulgadas)
4,555 inch
Altura
57 mm
Altura (pulgadas)
2,244 inch
Anchura
53,5 mm
Anchura (pulgadas)
2,106 inch
Medida de fijación, altura
43 mm
Medida de fijación, anchura
82 mm
Peso neto
283 g
Temperaturas
Temperatura límite
-40 °C ... 125 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 16
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 16
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 16
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.