Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
ACT20C-GTW-100-MTCP-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Gateway para estación ACT20C, configurable, Modbus TCP/IP, Distribuye la tensión de alimentación al bus de carril, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida : Impulso
Código 1510370000
Tipo ACT20C-GTW-100-MTCP-S
GTIN (EAN) 4050118319606
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 113,6 mm
Profundidad (pulgadas) 4,472 inch
Altura 117,2 mm
Altura (pulgadas) 4,614 inch
Anchura 22,5 mm
Anchura (pulgadas) 0,886 inch
Peso neto 150 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -25 °C...60 °C
Humedad 5...95 % (sin condensación)

Probabilidad de avería

SIL según IEC 61508 Ninguno
MTTF 160 años

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Datos generales

Carril TS 35
Configuración Con software FDT/DTM, DHCP
Consumo máx. de corriente 1,5 W
Tensión de alimentación 18,0 … 31,2 V DC

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión II
Grado de polución 2
Normas EMC IEC 61326-1
Sobretensión de choque fijo 0,5 kV (1.2/50 μs)
Tensión de prueba 1,1 kV
Tensión nominal⁄Tensión de prueba: interfaz Ethernet a alimentación⁄tierra funcional a alimentación⁄interfaz Ethernet 30 V AC RMS

Datos de conexión

Tipo de conexión Conexión brida-tornillo, Conector RJ45
Par de apriete, min. 0,5 Nm
Par de apriete, max. 3,5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal 1,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 2,5 mm²

Comunicaciones

Configuración Con software FDT/DTM, DHCP
Direccionamiento DHCP o ajuste manual
Interfaz Comunicación a través del bus de carril CH20M con todos los transductores de medición de corriente (ACT20C-CMT-x)
Número de dispositivos en el bus, máx. 16 
Protocolo Modbus/TCP, DHCP Server/Client
Puertos RJ45 10/100BaseT(X), auto negotiation

Indicación importante

Información de producto El gateway ACT20C-GTW-100-MTCP-S es un modbus/TCP esclavo de conformidad con IEC 61158. Conecta equipos ACT20C a una red de Ethernet para fines de diagnóstico, configuración y monitorización de estado.

Propiedades
  • Puerto RJ45 con Ethernet TCP/IP
  • Conector jack para comunicación directa punto a punto via un adaptador USB CBX200
  • Configuración mediante el estándar FDT/DTM
  • Gestión de estación con “Plug & Produce” y “Hot Swapping”
  • Indicación del estado de funcionamiento y de fallos en un panel frontal LED según NE44 y NE107

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475
ETIM 9.0 EC002475
ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23
ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23
ECLASS 12.0 27-21-01-23
ECLASS 13.0 27-21-01-23

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS DETNORVER
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E141197

Productos relacionados

Color: oro
Código: 1335140000
Tipo: SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
Versión:
OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Longitud: 250 mm, Anchura: 25.1 mm
 
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 2044840000
Tipo: ACT20C-CML-10-AO-RC-S
Versión:
Transductor de medición de corriente, Entrada : 0…5/10 A, Salida : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relé
 
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 1510240000
Tipo: ACT20C-CMT-10-AO-RC-S
Versión:
Transductor de medición de corriente, Entrada : 0…5/10 A, Salida : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relé
 
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 1510420000
Tipo: ACT20C-CMT-60-AO-RC-S
Versión:
Transductor de medición de corriente, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relé
 
Tipo de conexión: Conector hembra / conector hembra
Código: 1510340000
Tipo: ACT20C-LBT-10
Versión:
Borne de terminación de bus para estación ACT20C, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida : Impulso
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto