Protector de sobretensión tripolar que cumple los requisitos de Tipo 3 según IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. El descargador se utiliza como protector contra sobretensiones en aplicaciones conformes con IEC 61643-12. El descargador se instala en un armario de distribución/instalación estándar, cerca del equipo que hay que proteger. El descargador VPU III 3 280 V se conecta a tierra entre los conductores exteriores (L1, L2, L3) o el conductor de neutro. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección, el color de los LED pasa de verde a rojo. El estado funcional se visualiza también a través de un contacto señalizador libre de potencial (contacto conmutado). Tensión nominal: 230 V AC, In/máx. (8/20 µs): 3 kA, nivel de protección < 1,8 kV, corriente de carga Il: 16 A, salida telecomunicaciones: contacto conmutado: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, tipo: Weidmüller VPU III 3 280 V, código 1393050000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 3 con Uoc: 6 kV apropiado para sistemas TN-S 230/400 V. Nivel de protección < 1,8 kV. Con alarma remota. Tipo: Weidmüller VPU III 3 280 V, código 1393050000 o equivalente
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Productos relacionados:
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
1351630000
Tipo:
VPU III R 120V/6KV AC/DC
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, con contacto remoto, Monofásico
Protector de sobretensión tripolar que cumple los requisitos de Tipo 3 según IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. El descargador se utiliza como protector contra sobretensiones en aplicaciones conformes con IEC 61643-12. El descargador se instala en un armario de distribución/instalación estándar, cerca del equipo que hay que proteger. El descargador VPU III 3 280 V se conecta a tierra entre los conductores exteriores (L1, L2, L3) o el conductor de neutro. Con dispositivo térmico de separación en el varistor. Si no hay protección, el color de los LED pasa de verde a rojo. El estado funcional se visualiza también a través de un contacto señalizador libre de potencial (contacto conmutado). Tensión nominal: 230 V AC, In/máx. (8/20 µs): 3 kA, nivel de protección < 1,8 kV, corriente de carga Il: 16 A, salida telecomunicaciones: contacto conmutado: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, tipo: Weidmüller VPU III 3 280 V, código 1393050000 o equivalente
Especificación corta
Descargador de tipo 3 con Uoc: 6 kV apropiado para sistemas TN-S 230/400 V. Nivel de protección < 1,8 kV. Con alarma remota. Tipo: Weidmüller VPU III 3 280 V, código 1393050000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.