Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Guía de selección por cargas especiales
Guía de selección por aplicación
TRS 24VDC ACT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
Código 1381900000
Tipo TRS 24VDC ACT
GTIN (EAN) 4050118183962
Cantidad 10 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 87,8 mm
Profundidad (pulgadas) 3,457 inch
Altura 89,6 mm
Altura (pulgadas) 3,528 inch
Anchura 6,4 mm
Anchura (pulgadas) 0,252 inch
Peso neto 32,7 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -40 °C...60 °C
Humedad 5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Datos nominales UL

Temperatura ambiente (funcionamiento), máx. 60 °C
Sección del conductor AWG, mín. AWG 26
Sección de conexión AWG, máx. AWG 14
Tipo de conductor conductor de cobre rígido, conductor de cobre flexible
Par de apriete, máx. 0,4 Nm
Grado de polución 2

Lado de mando

Tensión de mando nominal 24 V DC ±20 %
Intensidad nominal DC 11,5 mA
Potencia nominal 280 mW
Indicador de estado LED verde
Conexión de protección Diodo antiparalelo, Protección de polaridad
La tensión de la bobina del relé de repuesto varía con respecto a la tensión nominal de alimentación de control No
Tensión de la bobina del relé de repuesto 24 V DC

Lado de carga

Tensión nominal de conexión 250 V AC
Intensidad permanente 6 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom. 0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max. 250 V
Tensión de conex. DC, max. 250 V
Intensidad de conexión 20 A / 20 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx. 1500 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx. 144 W @ 24 V
Retardo de conexión ≤ 6 ms
Retardo en la desconexión ≤ 16 ms
Tipo de contacto 1 Contacto normalmente abierto (AgNi)
Vida útil mecánica 5 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Datos generales

Altitud de funcionamiento ≤ 2000 m, sobre el nivel del mar
Versión Versión del actuador
Carril TS 35
Pulsador de prueba disponible No
Indicador de posición del interruptor mecánico No
Color negro
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente Caja
Índice de inflamabilidad UL94 V-0
Componente Clip de retención
Índice de inflamabilidad UL94 V-0

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal 300 V
Grado de polución 2
Categoría de sobretensión III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida ≥ 6 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S 4 kVeff / 1 Min.
Tipo de aislamiento en entrada y salida aislamiento reforzado
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto 1 kVeff / 1 min
Resistencia a tensiones eléctricas de carril 4 kVeff / 1 Min.
Sobretensión de choque fijo 6 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección IP20

Información adicional sobre homologaciones/normas

Núm. de certificado (DNV) TAA00001E5
N.º de certificado (cULus) E141197

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal 8 mm
Par de apriete, max. 0,4 Nm
Sección de embornado, conexión nominal 1,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,14 mm²
Sección de embornado, máx. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG) AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG) AWG 14
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG) AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG) AWG 16
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,25 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min. 0,25 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max. 1 mm²
Dimens. caña destornillador gr. PH0

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E141197

Productos relacionados

Este grupo no contiene productos.
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto