HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Base abierta, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Enclavamiento lateral no reemplazable, Estándar
Código
1205000000
Tipo
HDC 10B ABU
GTIN (EAN)
4008190872960
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
29,3 mm
Altura (pulgadas)
1,154 inch
Anchura
55 mm
Anchura (pulgadas)
2,165 inch
Medida de fijación, altura
32 mm
Medida de fijación, anchura
83 mm
Peso neto
146 g
Temperaturas
Temperatura límite
-40 °C ... 125 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Resistencia química
Sustancia
Acetona
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Aceite de perforación
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Diésel
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Alcohol etílico
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Aceite de transmisión
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Aceite hidráulico
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Refrigerante
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Bencina de petróleo
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Transpiración
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Gasolina Premium
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Agua
Resistencia química
Resistente
Sustancia
UV
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Ozono
Resistencia química
Inestable
Datos generales
Carcasas EMC
No
Material capotas
Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo
Acero inoxidable
Superficie
Esmalte en polvo
Tipo de protección
IP65 (enchufado)
Dimensiones
Altura capota B
30 mm
Altura de la base B1
5,3 mm
Anchura base C1
47 mm
Anchura capota C
43 mm
Distancia entre agujeros longitud A2
83 mm
Longitud, caja
73 mm
Versión
BG
4
Color (RAL)
RAL 7035
Diseño
Estándar
Grupo
4
Indicado para ModuPlug®
Sí
Junta
NBR
Parte superior/Parte inferior/Tapa
Parte inferior
Tipo
Base abierta (paso)
Tipo de enclavamiento
Enclavamiento lateral
Versión, cajas
Base abierta
Versión, sistema de cierre
Enclavamiento lateral en la parte inferior, Enclavamiento lateral no reemplazable
Indicación importante
Información de producto
Cuando monte las cajas, asegúrese de que la junta hermética esté correctamente colocada.
HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Base abierta, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Enclavamiento lateral no reemplazable, Estándar
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.