Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 458 mm, Anchura: 382 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código
1200390000
Tipo
KTB QL 453820 S4E1
GTIN (EAN)
4032248982974
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
200 mm
Profundidad (pulgadas)
7,874 inch
Altura
458 mm
Altura (pulgadas)
18,031 inch
Anchura
382 mm
Anchura (pulgadas)
15,039 inch
Medida de fijación, altura
305 mm
Medida de fijación, anchura
408 mm
Peso neto
10.240 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-60 °C...135 °C
Nota: temperatura ambiente (servicio)
Si se usa en rangos de temperatura iguales o superiores a 105 °C se restringe la protección a IP66.
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Conexión a tierra Bases y capotas
Tierra, caja, interna
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Datos generales
Abertura de acceso - altura
405 mm
Abertura de acceso - ancho
323 mm
Campos de aplicación:
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Offshore, Onshore
Carga máx.
70 kg
Dimensiones caja
580 x 620 x 290
Dimensiones totales
469 x 433 x 210
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales)
Fijación de la tapa
Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: Tipo de protección
Si se utiliza con intervalos de temperatura superiores a 105 °C, la protección IP queda limitada a IP 66.
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
pulido electrolítico
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-60 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
calibre de llave
10 mm
Ángulo de abertura de la tapa
130 °
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
2x29
WDU 16 / ZDU 16
2x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x58
WDU 35 / ZDU 35
1x18
WDU 4 / ZDU 4
3x48
WDU 6 / ZDU 6
3x36
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
2x37
WDU 16 / ZDU 16
2x31
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x73
WDU 35 / ZDU 35
1x23
WDU 4 / ZDU 4
2x62
WDU 6 / ZDU 6
2x46
Números de certificación de cajas
Condiciones de aprobación
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Offshore, Onshore
Carga máx.
70 kg
Dimensiones caja
580 x 620 x 290
Dimensiones totales
469 x 433 x 210
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales)
Fijación de la tapa
Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: Tipo de protección
Si se utiliza con intervalos de temperatura superiores a 105 °C, la protección IP queda limitada a IP 66.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.