TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
Código
1127510000
Tipo
TOZ 5VDC 230VAC1A
GTIN (EAN)
4032248908974
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
87,8 mm
Profundidad (pulgadas)
3,457 inch
Altura
90,5 mm
Altura (pulgadas)
3,563 inch
Anchura
6,4 mm
Anchura (pulgadas)
0,252 inch
Peso neto
29,1 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación
Probabilidad de avería
MTTF
1.120 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Datos nominales UL
Temperatura ambiente (funcionamiento), máx.
60 °C
Deriva de corriente de salida (óhmica)
1 A @ 25 °C, 0.3 A @ 60 °C
Sección del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión AWG, máx.
AWG 14
Tipo de conductor
conductor de cobre rígido, conductor de cobre flexible
Grado de polución
2
Lado de mando
Tensión de mando nominal
5 V DC ±20 %
Corriente de mando nominal
15 mA DC (±20 %)
Potencia nominal
75 mW
Indicador de estado
LED verde
Conexión de protección
Diodo antiparalelo, Protección de polaridad
Frecuencia de entrada
3 Hz
La tensión de la bobina del relé de repuesto varía con respecto a la tensión nominal de alimentación de control
No
Tensión de la bobina del relé de repuesto
5 V DC
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
24...240 V AC
Intensidad permanente
1 A
Intens. de conexión nominal
1 A
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Intensidad de conexión
15 A / 10 ms
Retardo de conexión
<12 ms
Retardo en la desconexión
<12 ms
Caída de tensión con carga máxima
≤ 1,6 V
Corriente de fuga
<1.5 mA
Intens. de conex. mín.
20 mA
Resistente a cortocircuitos
No
Conexión de protección lado de carga
Elemento RC
Tipo de contacto
1 Contacto normalmente abierto (TRIAC (interruptor de tensión nula))
Gama de frecuencia tensión de salida
50 / 60 Hz
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control DC)
3 Hz
Datos generales
Carril
TS 35
Pulsador de prueba disponible
No
Color
negro
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Caja
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Componente
Clip de retención
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
300 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 5,5 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
2,5 kVeff
Resistencia a tensiones eléctricas de carril
4 kVeff / 1 Min.
Sobretensión de choque fijo
6 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Núm. de certificado (DNV)
TAA00001E5
N.º de certificado (cULus)
E141197
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
Conexión directa
Longitud de desaislado, conexión nominal
8 mm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,14 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 14
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 14
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC +5 % / -10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V UC +5 %/ -10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC +5 % / -10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V UC +5 %/ -10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión directa
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.