Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Interfaces PLC y soluciones de migración
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores RJ45, híbridos y USB
Conectores SPE (Ethernet de par único)
Conectores de Fibra óptica (fibra óptica)
Salidas de carril DIN
Tomas de enchufe / conectores
Componentes activos
Conector de cable
Accesorios
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 bayoneta, metal
V1 bayoneta, plástico
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Conectores
Kits RJ45
Kits - Híbrido
Carcasa vacía
Datos generales para pedido
Versión
Brida RJ45, IP67, Variante 14, metal, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Código
1085260000
Tipo
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)
4032248850525
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
46,58 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Datos generales
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
IDC
Descripción del artículo
Variante 14, metal, IDC, PROFINET
Modo de conexión
PROFINET
Material de la junta
EPDM
Color
gris
Material capotas
Fundición inyectada de zinc
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Superficie de contacto
Oro sobre níquel
Diámetro del cable, rígido
0.4...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diámetro de la funda, min.
5 mm
Diámetro de la funda, max.
10 mm
Tipo de montaje
2 Schrauben
Apantallamiento
Caja envolvente de 360°
Tipo de protección
IP67
Ciclos de enchufado
750
Normas generales
Conector norma
IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51
N.º de certificado (cULus)
E316369
Propiedades eléctricas
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3bt
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Código:
1012170000
Tipo:
IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
Versión:
Conector macho RJ45 sin herramientas, Variante 14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Código:
1012160000
Tipo:
IE-PS-V14M-RJ45-TH
Versión:
Conector RJ45 crimpado, Variante 14 metal, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
2768740000
Tipo:
IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
Versión:
Conector RJ45 crimpado, Variante 14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Código:
1058270000
Tipo:
IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
Versión:
Brida RJ45, IP67, Variante 14 metal, Módulo IDC RJ45, Brida de bloqueo central con adaptador RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1012320000
Tipo:
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
Versión:
Brida RJ45, IP67, Brida de metal V14, Módulo IDC RJ45, Brida normativa con adaptador RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1012310000
Tipo:
IE-BSS-V14M-RJ45-C
Versión:
Brida RJ45, IP67, Brida de metal V14, Acoplamiento RJ45 - RJ45, Brida normativa con adaptador RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1058250000
Tipo:
IE-BSC-V14M-RJ45-C
Versión:
Brida RJ45, IP67, Variante 14 metal, Acoplamiento RJ45 - RJ45, Brida de bloqueo central con adaptador RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Versión
Brida RJ45, IP67, Variante 14, metal, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Código
1085260000
Tipo
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)
4032248850525
Cantidad
10 Pieza
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
IDC
Descripción del artículo
Variante 14, metal, IDC, PROFINET
Modo de conexión
PROFINET
Material de la junta
EPDM
Color
gris
Material capotas
Fundición inyectada de zinc
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Superficie de contacto
Oro sobre níquel
Diámetro del cable, rígido
0.4...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diámetro de la funda, min.
5 mm
Diámetro de la funda, max.
10 mm
Tipo de montaje
2 Schrauben
Apantallamiento
Caja envolvente de 360°
Tipo de protección
IP67
Ciclos de enchufado
750
Conector norma
IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51
N.º de certificado (cULus)
E316369
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3bt
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Código:
1012170000
Tipo:
IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
Versión:
Conector macho RJ45 sin herramientas, Variante 14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Código:
1012160000
Tipo:
IE-PS-V14M-RJ45-TH
Versión:
Conector RJ45 crimpado, Variante 14 metal, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
2768740000
Tipo:
IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
Versión:
Conector RJ45 crimpado, Variante 14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Código:
1058270000
Tipo:
IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
Versión:
Brida RJ45, IP67, Variante 14 metal, Módulo IDC RJ45, Brida de bloqueo central con adaptador RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1012320000
Tipo:
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
Versión:
Brida RJ45, IP67, Brida de metal V14, Módulo IDC RJ45, Brida normativa con adaptador RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1012310000
Tipo:
IE-BSS-V14M-RJ45-C
Versión:
Brida RJ45, IP67, Brida de metal V14, Acoplamiento RJ45 - RJ45, Brida normativa con adaptador RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
1058250000
Tipo:
IE-BSC-V14M-RJ45-C
Versión:
Brida RJ45, IP67, Variante 14 metal, Acoplamiento RJ45 - RJ45, Brida de bloqueo central con adaptador RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.