Conector para placa c.i. Palanca de desbloqueo negra BHZ 5.00/04/90LH SN BK/BK BX
Código
1069350000
Tipo
BHZ 5.00/04/90LH BK/BK
GTIN (EAN)
4032248825011
Cantidad
78 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Embalaje
Caja
Dimensiones y pesos
Altura
29 mm
Altura (pulgadas)
1,142 inch
Anchura
22,4 mm
Anchura (pulgadas)
0,882 inch
Longitud
14,6 mm
Longitud (pulgadas)
0,575 inch
Peso neto
9,205 g
Parámetros del sistema
Familia del producto
OMNIMATE Housing - Serie CH20M
Tipo de conexión
Conexión de campo
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Paso en mm (P)
5 mm
Paso en pulgadas (P)
0,197 "
Dirección de salida de conductor
90°
Número de polos
4
L1 en mm
15 mm
L1 en pulgadas
0,591 "
Número de series
1
Número de filas de polos
1
Sección nominal
2,5 mm²
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
Protección frente a contactos con el dorso de la mano
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
IP 20 insertado / IP 10 no insertado
Tipo de protección
IP20
Codificable
Sí
Longitud de desaislado
8 mm
Par de apriete para sujeción por tornillo, mín.
0,4 Nm
Par de apriete para sujeción por tornillo, máx.
0,6 Nm
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Tornillo de apriete
M 2,5
Punta de destornillador
0,6 x 3,5
Punta de destornillador normativa
DIN 5264
Ciclos de enchufado
25
Datos del material
Materiales aislantes
PA 66 GF 30
Color
negro
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Grupo de materiales aislantes
I
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
600 ≤ CTI
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material de contacto
CuSn
Superficie de contacto
estañado
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
120 °C
Gama de temperatura, montaje, min.
-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.
120 °C
Conductores aptos para conexión
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección de embornado, máx.
3,31 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Rígido, mín. H05(07) V-U
0,2 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U
2,5 mm²
semirrígido, máx. H07V-R
2 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K
0,2 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
0,25 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
2,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
0,25 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
2,5 mm²
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø
2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm
Texto de referencia
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
10 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
9 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
400 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
320 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
250 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
4 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
4 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
4 kV
Distancia de fuga, mín.
3,2 mm
Distancia mín.
3 mm
Datos nominales según CSA
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
300 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA)
50 V
Tensión nominal (Use group D / CSA)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
10 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA)
10 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Datos nominales según UL 1059
Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
300 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
50 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
10 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)
10 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Datos del material
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Grupo de materiales aislantes
I
Materiales aislantes
PA 66 GF 30
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
600 ≤ CTI
Datos generales
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Color
negro
Tipo de protección
IP20
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø
2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm
Texto de referencia
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.