Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Interfaces PLC y soluciones de migración
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces de servicio
Distribuidores
RJ45 y conectores circulares, cable de conexión y juegos de cables
Latiguillo RJ12
Juegos de cables Ethernet de un solo par
Soluciones de cableado de fibra óptica
Conjuntos de cables
Conector de válvula con junta integrada
Juegos de cables PushPull Power
USB cord sets
Cable sin confeccionar
Juegos de cables PROFINET
Juegos de cables Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Cordones de conexión
Sensor-actuador-cable
CANopen/ DeviceNet cord sets
Juegos de cables ferroviarios
Sets de cables de alimentación
Juegos de cables PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Accesorios
Cable de sistema Cat.5 PUR - V01 metal recubierto por extrusión
Cable de sistema Cat.5 PUR - V01 plástico recubierto por extrusión
Cable de conexión Cat.6 PUR - M12 tipo X/M12 tipo X
Cable de conexión Cat.6 PUR - RJ45 IP20/tipo M12 X
Cable de conexión Cat.6 PUR M12 tipo X/extremo abierto
Datos generales para pedido
Versión
Cable de sistema, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Código
1066880000
Tipo
IE-C5ES8UG0100B41B41-E
GTIN (EAN)
4032248820313
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Longitud
10 m
Longitud (pulgadas)
393,701 inch
Peso neto
466 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...75 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...80 °C
Temperatura de colocación
-10 °C...60 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP
9ba9ceba-e039-40fa-9fdf-90f6be2d56d5
Normas de cables específicos
Corrosividad por gases de combustión
según IEC 60754-2
Instalaciones de cables de comunicación no dedicadas
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norma Estructura
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Normas generales
Conector norma
IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51
N.º de certificado (cULus)
E316369
Normas
Conector norma
IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51
Corrosividad por gases de combustión
según IEC 60754-2
Instalaciones de cables de comunicación no dedicadas
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norma Estructura
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Conector derecho
Clavija de conexión derecha
RJ45, IP67, male contact, straight, V01 Baymo, plug, Zinc diecast, shielded
Conector izquierdo
Clavija de conexión izquierda
RJ45, IP67, contacto macho, recto, V01 Baymo, conector, Fundición inyectada de cinc, con apantallamiento
Montaje del cable
Aislamiento
PE
Apantallamiento
SF/UTP
Apantallamiento total
Lámina de aluminio, Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre
Color de revestimiento
Verde (RAL 6018)
Cordones flexibles
7
Descripción de las normas
LI02YS(ST)C11Y 4x2x0.15-100 GN NC, SF/UTP
Disposición de los conductores
par trenzado
Diámetro de la funda, max.
6,3 mm
Diámetro de la funda, min.
5,7 mm
Diámetro del aislante
1 mm
Espesor del trenzado de apantallamiento
0,1 mm
Material del conductor
Conductor de cobre estañado, semirrígido
Material del revestimiento
PUR
Número de conductores
8
Sección
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores
blanco - azul, blanco - naranja, blanco - verde, blanco - marrón
Propiedades eléctricas cable
Capacidad a 1 kHz
47 nF/km
Categoría
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Duración de la señal
4,85 ns/m
Impedancia característica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Resistencia de bucle
290 Ω/km
Sesgo de retardo
25 ns/100m
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Propiedades mecánicas y propiedades de material cable
Corrosividad por gases de combustión
según IEC 60754-2
Halógenos
libre de halógenos, según IEC 60754-2
Radio de flexión, mín., Único
4 x diámetro del cable
Radio de torsión mínimo, repetido
10 x diámetro del cable
Resistencia a la abrasión
muy buena
Resistencia al aceite
Según IEC 60811-2-1
Retardo de llama
Según IEC 60332-1
Sin silicona
Sí
UV resistente
Sí
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Mostrar todos
1 m
2 m
5 m
Conector, derecha:
RJ45 IP67 Baymo V01 metal
Conector, izquierda:
RJ45 IP67 Baymo V01 metal
Código:
1066850000
Tipo:
IE-C5ES8UG0010B41B41-E
Longitud:
1 m
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Conector, derecha:
RJ45 IP67 Baymo V01 metal
Conector, izquierda:
RJ45 IP67 Baymo V01 metal
Código:
1066860000
Tipo:
IE-C5ES8UG0020B41B41-E
Longitud:
2 m
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Conector, derecha:
RJ45 IP67 Baymo V01 metal
Conector, izquierda:
RJ45 IP67 Baymo V01 metal
Código:
1066870000
Tipo:
IE-C5ES8UG0050B41B41-E
Longitud:
5 m
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Versión
Cable de sistema, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Código
1066880000
Tipo
IE-C5ES8UG0100B41B41-E
GTIN (EAN)
4032248820313
Cantidad
1 Pieza
Longitud
10 m
Longitud (pulgadas)
393,701 inch
Peso neto
466 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...75 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...80 °C
Temperatura de colocación
-10 °C...60 °C
REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP
9ba9ceba-e039-40fa-9fdf-90f6be2d56d5
Corrosividad por gases de combustión
según IEC 60754-2
Instalaciones de cables de comunicación no dedicadas
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norma Estructura
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Conector norma
IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51
N.º de certificado (cULus)
E316369
Conector norma
IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51
Corrosividad por gases de combustión
según IEC 60754-2
Instalaciones de cables de comunicación no dedicadas
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norma Estructura
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Clavija de conexión derecha
RJ45, IP67, male contact, straight, V01 Baymo, plug, Zinc diecast, shielded
Clavija de conexión izquierda
RJ45, IP67, contacto macho, recto, V01 Baymo, conector, Fundición inyectada de cinc, con apantallamiento
Aislamiento
PE
Apantallamiento
SF/UTP
Apantallamiento total
Lámina de aluminio, Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre
Color de revestimiento
Verde (RAL 6018)
Cordones flexibles
7
Descripción de las normas
LI02YS(ST)C11Y 4x2x0.15-100 GN NC, SF/UTP
Disposición de los conductores
par trenzado
Diámetro de la funda, max.
6,3 mm
Diámetro de la funda, min.
5,7 mm
Diámetro del aislante
1 mm
Espesor del trenzado de apantallamiento
0,1 mm
Material del conductor
Conductor de cobre estañado, semirrígido
Material del revestimiento
PUR
Número de conductores
8
Sección
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores
blanco - azul, blanco - naranja, blanco - verde, blanco - marrón
Capacidad a 1 kHz
47 nF/km
Categoría
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Duración de la señal
4,85 ns/m
Impedancia característica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Resistencia de bucle
290 Ω/km
Sesgo de retardo
25 ns/100m
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Corrosividad por gases de combustión
según IEC 60754-2
Halógenos
libre de halógenos, según IEC 60754-2
Radio de flexión, mín., Único
4 x diámetro del cable
Radio de torsión mínimo, repetido
10 x diámetro del cable
Resistencia a la abrasión
muy buena
Resistencia al aceite
Según IEC 60811-2-1
Retardo de llama
Según IEC 60332-1
Sin silicona
Sí
UV resistente
Sí
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Mostrar todos
1 m
2 m
5 m
Conector, derecha:
RJ45 IP67 Baymo V01 metal
Conector, izquierda:
RJ45 IP67 Baymo V01 metal
Código:
1066850000
Tipo:
IE-C5ES8UG0010B41B41-E
Longitud:
1 m
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Conector, derecha:
RJ45 IP67 Baymo V01 metal
Conector, izquierda:
RJ45 IP67 Baymo V01 metal
Código:
1066860000
Tipo:
IE-C5ES8UG0020B41B41-E
Longitud:
2 m
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Conector, derecha:
RJ45 IP67 Baymo V01 metal
Conector, izquierda:
RJ45 IP67 Baymo V01 metal
Código:
1066870000
Tipo:
IE-C5ES8UG0050B41B41-E
Longitud:
5 m
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, RJ45 IP67 Baymo V01 metal, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.