Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Código
1060120300
Tipo
SAIL-M12BG-CD-3.0B
GTIN (EAN)
4032248809011
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
214 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Datos técnicos del cable
Aceleración
5 m/s²
Aislamiento
PVC
Apantallado
Sí
Apto para cadena de arrastre
No
Cable híbrido
No
Ciclos de flexión
3 Mio
Color de revestimiento
violeta
Código de color
blanco, azul, rojo, negro
Diámetro exterior
7 mm ± 0.3 mm
Funda de conformidad con el estilo UL AWM
2571 (80 °C)
Gama de temperatura, fija
-40...80 °C
Gama de temperatura, móvil
-10...80 °C
Halógenos
Sí
Longitud de cable
3 m
Longitud del conductor configurable
No
Material de la funda
PVC
Número de polos
5
Radio de flexión mín., con movimiento
10 x diámetro del cable
Radio de flexión mín., fijo
5 x diámetro del cable
Resistencia a chispas de soldadura
No
Resistente a las salpicaduras de soldadura
No
Reticulado por radiación
No
Sección del conductor (impresión/online)
2 x 0,34 mm² + 2 x 0,22 mm²
Velocidad
180 m/s
Datos técnicos generales
Ciclos de enchufado
≥ 100
Codificación
Codificación A
Grado de polución
3
Intensidad nominal
4 A
LED
No
Material capotas
PUR
Material de contacto
Ni/Au
Material del anillo roscado
laton, niquelado
Par de apriete
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Rango de temperatura caja
-25…+80 °C
Rosca de conexión
M12
Superficie de contacto
bañado en oro
Tensión nominal
125 V
Tipo de protección
IP67
Versión
Conector hembra, recto
puenteado
No
Normas generales
N.º de certificado (cULus)
E307231
Propiedades eléctricas
Tensión nominal
125 V
Conector derecho
Ciclos de enchufado
≥ 100
Clavija de conexión derecha
extremo conductor libre
Material capotas
PUR
Superficie de contacto
bañado en oro
Conector izquierdo
Clavija de conexión izquierda
M12, Con codificación A, IP67, contacto hembra, recto, Plástico, con apantallamiento
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 1.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 10 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 1.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 10 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.