Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Código
1043690000
Tipo
SLF 7.62HP/04/180F SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248775262
Cantidad
42 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 600 V / 20 A / AWG 20 - AWG 12
Embalaje
Caja
Dimensiones y pesos
Profundidad
34,75 mm
Profundidad (pulgadas)
1,368 inch
Altura
15,1 mm
Altura (pulgadas)
0,594 inch
Anchura
39,56 mm
Anchura (pulgadas)
1,557 inch
Peso neto
14,119 g
Parámetros del sistema
Familia del producto
OMNIMATE Power - Serie BL/SL 7.62HP
Tipo de conexión
Conexión de campo
Técnica de conexión de conductores
PUSH IN con actuador, Conexión directa
Paso en mm (P)
7,62 mm
Paso en pulgadas (P)
0,3 "
Dirección de salida de conductor
180°
Número de polos
4
L1 en mm
22,86 mm
L1 en pulgadas
0,9 "
Número de series
1
Número de filas de polos
1
Sección nominal
2,5 mm²
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
protección de dedos
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
IP 20
Resistencia de paso
≤5 mΩ
Codificable
Sí
Longitud de desaislado
10 mm
Par de apriete para sujeción por tornillo, mín.
0,15 Nm
Par de apriete para sujeción por tornillo, máx.
0,25 Nm
Punta de destornillador
0,6 x 3,5
Punta de destornillador normativa
DIN 5264-A
Ciclos de enchufado
25
Datos del material
Materiales aislantes
PBT
Color
negro
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Grupo de materiales aislantes
IIIa
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
≥ 200
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material de contacto
Aleación de Cu
Superficie de contacto
estañado
Estructura de capas del contacto del conector
2...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mate
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Temperatura de servicio, max.
100 °C
Gama de temperatura, montaje, min.
-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.
100 °C
Conductores aptos para conexión
Sección de embornado, mín.
0,08 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Rígido, mín. H05(07) V-U
0,5 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U
2,5 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K
0,5 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K
2,5 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
0,5 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
1,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
0,5 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
1,5 mm²
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
24 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
24 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
23,8 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
21 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
630 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
6 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
8 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
6 kV
Resistencia a corrientes de corta duración
3 x 1s mit 180 A
Distancia de fuga, mín.
10,7 mm
Distancia mín.
10,7 mm
Datos nominales según CSA
Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
200039-1121690
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
600 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA)
600 V
Tensión nominal (Use group D / CSA)
600 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
20 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA)
20 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
5 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Datos nominales según UL 1059
Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
600 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
600 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
600 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
20 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)
20 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
5 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Embalaje
Embalaje
Caja
Longitud de VPE
352 mm
Anchura VPE
137 mm
Altura de VPE
49 mm
Pruebas tipo
Prueba: durabilidad de los marcajes
Estándar
DIN EN 61984, sección 7.3.2 / 09.02 siguiendo el patrón de DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Prueba
marca de origen, identificación de tipo, paso, durabilidad, tipo de material, reloj con fecha, marcaje de homologación UL, marcaje de homologación CSA
Evaluación
disponible
Prueba: sección ajustable
Estándar
DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 04.08
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
rígido de 1,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
semirrígido de 2,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor
H07V-K2.5
Tipo de conductor y sección de conductor
H07V-U2.5
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/19
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 12/19
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 14/1
Evaluación
superado
Prueba de daños y liberación accidental de conductores
Estándar
DIN EN 60999-1, sección 9.4 / 12.00
Requerimiento
0,3 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
H05V-U0.5
Tipo de conductor y sección de conductor
H05V-K0.5
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/19
Evaluación
superado
Requerimiento
0,4 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
H07V-U1.5
Evaluación
superado
Requerimiento
0,7 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
H07V-K2.5
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 14/19
Evaluación
superado
Requerimiento
0,9 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 12/19
Evaluación
superado
Prueba de extracción
Estándar
DIN EN 60999-1, sección 9.5 / 12.00
Requerimiento
≥20 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
H05V-U0.5
Tipo de conductor y sección de conductor
H05V-K0.5
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/19
Evaluación
superado
Requerimiento
≥40 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
H07V-U1.5
Evaluación
superado
Requerimiento
≥50 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
H07V-K2.5
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 14/19
Evaluación
superado
Requerimiento
≥60 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 12/19
Evaluación
superado
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Contactos bañados en oro bajo pedido
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 2, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 3, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 5, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Código
1043690000
Tipo
SLF 7.62HP/04/180F SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248775262
Cantidad
42 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 600 V / 20 A / AWG 20 - AWG 12
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Contactos bañados en oro bajo pedido
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 2, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 3, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 5, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.