Caja de distribución de corriente FieldPower®, Trifásico CA, IP65, en estado completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, PUSH IN, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC)
Código
1002900000
Tipo
FP BOX 10P 4XVG
GTIN (EAN)
4032248697038
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
67 mm
Profundidad (pulgadas)
2,638 inch
Altura
181 mm
Altura (pulgadas)
7,126 inch
Anchura
223 mm
Anchura (pulgadas)
8,78 inch
Peso neto
1.500 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...55 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10
Capacidad de sujeción
Datos de conexión - contacto elemento Sector / Alimentación
Técnica de conexión de conductores
PUSH IN
Dimensión caña destornillador de la herramienta de operación
0,6 x 3,5 mm
Longitud de desaislado
14 mm
Número de polos
5
Sección de conexión del conductor, macizo, máx.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, macizo, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, máx.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido fino, máx.
10 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido fino, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido muy fino, máx.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido muy fino, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor con terminal tubular de cable
Tipo del terminal tubular
12 mm con cuello de plástico
Estándar
DIN 46228/1
Sección, mín.
0,5 mm²
Sección, máx.
6 mm²
Tipo del terminal tubular
12 mm con cuello de plástico
Estándar
DIN 46228/4
Sección, mín.
0,5 mm²
Sección, máx.
6 mm²
Tipo del terminal tubular
8 mm con cuello de plástico
Estándar
DIN 46228/1
Sección, mín.
0,5 mm²
Sección, máx.
6 mm²
Tipo del terminal tubular
8 mm con cuello de plástico
Estándar
DIN 46228/4
Sección, mín.
0,5 mm²
Sección, máx.
6 mm²
Tipo del terminal tubular
Terminales tubulares dobles
Sección, mín.
0,5 mm²
Sección, máx.
6 mm²
Datos de conexión - elemento de contacto bus de potencia
Técnica de conexión de conductores
Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC)
Dimensión caña destornillador de la herramienta de operación
0,6 x 3,5 mm
Número de polos
5
Sección de conexión del conductor, macizo, máx.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, macizo, mín.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, máx.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, mín.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido fino, máx.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido fino, mín.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido muy fino, máx.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido muy fino, mín.
2,5 mm²
Datos generales
Materiales aislantes
Policarbonato
Material de la carcasa
policarbonato reforzado con fibra de vidrio
Silicona
No
Color
negro
Tipo de protección
IP65, en estado completo
Grado inflamabilidad según UL 94
5VA
Par de apriete para tornillos de la tapa
2 Nm
Fijación de la tapa
Tornillos TX20
Tipo de montaje
Montaje del tornillo, Lengüetas de sujeción
Indicación de montaje
Tornillos de la tapa incluidos
con prensaestopas
Sí
Codificable
Sí, con codificación en PE
Tipo de tensión
Trifásico CA
Número de polos
2 x 5
Número de conexiones / polo
1
Técnica de conexión de conductores
PUSH IN, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC)
Prensaestopas
Diámetro de cable del prensaestopas, máx.
12 mm
Diámetro de cable del prensaestopas, mín.
6 mm
Material del prensaestopas
Poliamida 6
Prensaestopas, cantidad
4
Valores nominales según IEC
Datos nominales según IEC para conector enchufable
Tipo de tensión
AC
Number of phases
3
Estándar
IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 61984
Rated voltage
690 V
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Corriente nominal (3 polos cargados)
32 A
Corriente nominal (4 polos cargados)
25 A
Datos nominales según IEC para el elemento de contacto
Tipo de tensión
AC, DC
Estándar
IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Rated voltage
800 V
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Corriente nominal (3 polos cargados)
41 A
Corriente nominal (4 polos cargados)
25 A
Valores nominales según UL
Datos nominales según UL para conector enchufable
Estándar
UL 1059
Indicación
para utilizar con cables TC-ER con homologación UL
Sección de conexión del conductor, AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, AWG, mín.
AWG 16
Rated voltage
600 V
Corriente nominal
20 A
Datos nominales según UL para el elemento de contacto
Estándar
UL 1059
Indicación
para utilizar con cables TC-ER con homologación UL
Caja de distribución de corriente FieldPower®, DC, IP65, en estado completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, PUSH IN, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC)
Caja de distribución de corriente FieldPower®, IP65, en estado completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, PUSH IN, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC)
Caja de distribución de corriente FieldPower®, AC, IP65, en estado completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC), PUSH IN
Caja de distribución de corriente FieldPower®, Trifásico CA, IP65, en estado completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, PUSH IN, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC)
Caja de distribución de corriente FieldPower®, DC, IP65, en estado completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, PUSH IN, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC)
Caja de distribución de corriente FieldPower®, IP65, en estado completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, PUSH IN, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC)
Caja de distribución de corriente FieldPower®, AC, IP65, en estado completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC), PUSH IN
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.