Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, Con lámpara neón, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 500 V, G-Si. 6,3 x 32, Ocre
Código
0531820000
Tipo
SAKS 6/GZ 500AC
GTIN (EAN)
4008190129088
Cantidad
50 Pieza
Estado de entrega
Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta
2024-12-31
Dimensiones y pesos
Profundidad
59,5 mm
Profundidad (pulgadas)
2,343 inch
Altura
65 mm
Altura (pulgadas)
2,559 inch
Anchura
13 mm
Anchura (pulgadas)
0,512 inch
Peso neto
47,6 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de
Bornes portafusibles
Corriente
1 mA
Indicación
Lámpara neón
Soporte del fusible (porta fusibles)
atornillable
Tensión de servicio, máx.
500 V
Tipo de tensión para el indicador
AC
portafusible
G-Si. 6,3 x 32
Conductor embornable (conexión nominal)
Dimens. caña destornillador
1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
14 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
4
Par de apriete, max.
2,4 Nm
Par de apriete, min.
1,2 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
16 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
10 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 4
Datos del material
Material
KrG
Color
Ocre
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0, 5VA
Datos nominales
Sección nominal
10 mm²
Tensión nominal
500 V
Tensión nominal DC
500 V
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,82 W
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-198
Sección máx. del conductor (CSA)
8 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Tensión Gr C (CSA)
600 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
8 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
8 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
8 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión Gr C (UR)
600 V
Elemento indicador
Corriente
1 mA
Tipo de tensión para el indicador
AC
Generalidades
Carril
TS 32
Indicación de montaje
Montaje directo
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, Con lámpara neón, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
No
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
2
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 32
Indicación importante
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 440 V, 13 A, G-Si. 1 x 1/4, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 6,3 x 32, Ocre
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, Con lámpara neón, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 500 V, G-Si. 6,3 x 32, Ocre
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 440 V, 13 A, G-Si. 1 x 1/4, Beige oscuro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 6,3 x 32, Ocre
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.