Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Gehäuseunterteile
Leerdeckel
Gehäuseset
Funktionsdeckel
Kontakteinheiten
Zubehör
Dichtungen
Adapter
Markierer
Zugentlastung
Tragschienen
Katalogstand:
20.04.2024
Dichtungen
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Mit intelligenten Verdrahtungslösungen können Sie wertvolle Zeit- und damit Kosten sparen. Der FieldPower®-Systembaukasten enthält für jede Verdrahtungsaufgabe die passende Lösung.
Klappbare Dichtungen für den Einsatz vorkonfektionierter Leitungen
Dichtungen mit M16- und M20-Anschlussgewinde verfügbar
Integration von Befehls- und Meldegeräten in die Dichtung möglich
Best.-Nr. :
4323240000
Typ:
DG D0 PT6
Ausführung:
Field Power® Dichtung, Blinddichtung, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
Best.-Nr. :
2545540000
Typ:
DG M16 PT6
Ausführung:
Field Power® Dichtung, Dichtung mit Anschlussgewinde, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
Best.-Nr. :
2545550000
Typ:
DG M20 PT6
Ausführung:
Field Power® Dichtung, Dichtung mit Anschlussgewinde, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
Best.-Nr. :
1967600000
Typ:
DGSB IP30 D0 PT6
Ausführung:
Field Power® Dichtung, Blinddichtung, IP30, mit zugehörigem Gehäuse, TPE-U
Best.-Nr. :
1114530000
Typ:
RKDG 2XD8.5 WG PT6
Ausführung:
Field Power® Dichtung, Dichtung, IP54, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM,8.5 mm², 10.5 mm²
Best.-Nr. :
4323210000
Typ:
RKDG D11 PT6
Ausführung:
Field Power® Dichtung, Klappbare Dichtung, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM,9 mm², 11 mm²
Best.-Nr. :
4323230000
Typ:
RKDG D13 PT6
Ausführung:
Field Power® Dichtung, Klappbare Dichtung, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM,11 mm², 13 mm²
Best.-Nr. :
4323220000
Typ:
RKDG D15 PT6
Ausführung:
Field Power® Dichtung, Klappbare Dichtung, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM,13 mm², 15 mm²
Best.-Nr. :
4324010000
Typ:
RKDG D17 PT6
Ausführung:
Field Power® Dichtung, Klappbare Dichtung, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM,15 mm², 17 mm²
Best.-Nr. :
2491870000
Typ:
RKDG D18 WG PT6
Ausführung:
Field Power® Dichtung, Dichtung, IP54, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM,18.5 mm², 20.5 mm²
Best.-Nr. :
1069060000
Typ:
RKDG D24 WG PT6
Ausführung:
Field Power® Dichtung, Dichtung, IP54, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM
Best.-Nr. :
4329610000
Typ:
RKDG D9 PT6
Ausführung:
Field Power® Dichtung, Klappbare Dichtung, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM,7 mm², 9 mm²
Best.-Nr. :
2443800000
Typ:
RKDGE D2X6,5 PT6
Ausführung:
Field Power® Dichtung, Geschlitzter Dichtungseinsatz, IP54, in Verbindung mit RKDG D17 PT6, mit zugehörigem Gehäuse, TPE-V, 6.5 mm²
Best.-Nr. :
2443760000
Typ:
RKDGE D4X4 PT6
Ausführung:
Field Power® Dichtung, Geschlitzter Dichtungseinsatz, IP54, in Verbindung mit RKDG D17 PT6, mit zugehörigem Gehäuse, TPE-V, 4 mm²