Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 23.07.2021
SAI-4/8-MM 5P
Einige Applikationen benötigen eine komplette Schirmung vom Sensor bis zur Steuerung. Dies erreichen SAI-Verteiler in Metall-Ausführung. Den Verteilern liegt eine EMV Verschraubung bei. Auf Initiator-LEDs wurde verzichtet.
Sie sind in 4- und 8-fach M12 sowie den Kabellängen 5 oder 10 m verfügbar. Weiterhin können diese Veretiler in rauher Umgebung eingesetzt werden, wie z.B. im Bereich von Schweißanlagen. Die Hauben gibt es auch mit besonders großem Anschlussraum, so das sie mit einer Standard Verschraubung bis M25 versehen wurden.
  • keine EMV-Probleme,
  • hohe Beständigkeit gegen chemische oder mechanische Belastungen,
  • Standardbefestigungsmaße.



Produkte:

Best.-Nr. : 1783500000
Typ: SAI-4-MM 5P M12
Ausführung:
SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja
 
Best.-Nr. : 1783520000
Typ: SAI-4-MMS 5P M12
Ausführung:
SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja
 
Best.-Nr. : 1783490000
Typ: SAI-8-MM 5P M12
Ausführung:
SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja
 
Best.-Nr. : 1783491000
Typ: SAI-8-MM 5P M12 UT
Ausführung:
SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja
 
Best.-Nr. : 1782740000
Typ: SAI-8-MMH 5P M12 ZF
Ausführung:
SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja
 
Best.-Nr. : 1783510000
Typ: SAI-8-MMS 5P M12
Ausführung:
SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja