Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
W-Reihe
SAK-Reihe
TS 35
TS 32
TS 32 / TS 35 EN Kombifuß:
TS 15
Mehrpolige Klemmleisten
Direktmontage
Durchgangsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Reihenklemmen mit Fremdfederung
Reihenklemmen mit elektronischen Bauteilen
Reihenklemmen mit sonstigem Anschluss
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Thermocouplereihenklemmen
1 Stock
2 Stock
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
35 mm²
50 mm²
Katalogstand:
12.10.2024
2.5 mm²
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Das Durchführen von Energie, Signalen und Daten ist die klassische Anforderung in der Elektrotechnik und im Schaltschrankbau. Die maßgeblichen Merkmale sind dabei der Isolierstoff, die Anschlusstechnik und der Aufbau der Reihenklemmen. Mithilfe von Durchgangsreihenklemmen können ein oder mehrere Leiter zusammengeführt und/oder angeschlossen werden. Sie können eine oder mehrere Anschlussebenen haben, die auf dem gleichen Potenzial liegen oder voneinander getrennt sind.
Best.-Nr.:
0279660000
Art:
SAK 2.5
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Best.-Nr.:
0279680000
Art:
SAK 2.5 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Best.-Nr.:
6257740000
Art:
SAK 2.5 GE/BED
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, gelb, schwarz, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Best.-Nr.:
9520320000
Art:
SAK 2.5 K.IN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Best.-Nr.:
0322860000
Art:
SAK 2.5/10
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, beige/gelb, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, V-2, PA 66
Best.-Nr.:
0215560000
Art:
SAKD 2.5N
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Best.-Nr.:
0215580000
Art:
SAKD 2.5N BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C