Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
W-Reihe
SAK-Reihe
TS 35
TS 32
TS 32 / TS 35 EN Kombifuß:
TS 15
Mehrpolige Klemmleisten
Direktmontage
Durchgangsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Reihenklemmen mit Fremdfederung
Reihenklemmen mit elektronischen Bauteilen
Reihenklemmen mit sonstigem Anschluss
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Thermocouplereihenklemmen
1 Stock
2 Stock
4 mm²
5x20 Sicherung
Katalogstand:
28.09.2024
5x20 Sicherung
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Bei einigen Anwendungen ist es von Vorteil, den Durchführungsanschluss mit einer separaten Sicherung zu schützen. Sicherungsreihenklemmen bestehen aus einem Reihenklemmenunterteil mit Sicherungseinsatzträger. Die Sicherungen variieren von schwenkbaren Sicherungshebeln über steckbare Sicherungshalter, schraubbare Verschlüsse bis zu Flachstecksicherungen.
Best.-Nr.:
9503310000
Art:
KDKS 1/35
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.:
9503350000
Art:
KDKS 1/EN4
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.:
9509640000
Art:
KDKS 1/EN4 O.TNHE
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.:
9528110000
Art:
KDKS 1/PE/35
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.:
7760059006
Art:
KDKS1/35 LD 24VDC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.:
8215900000
Art:
KDKS1/35 LD 24VDC 4ZB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20