Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
7/8"
M12
K-Codiert
L-Codiert
S-Codiert
T-Codiert
Für hohe Reichweiten (2,5 mm²)
Standard (1,5 mm²)
Standard (1,5 mm²) geschirmt
Einseitig offen
Verbindungsleitung - Stift auf Buchse
Buchse
Stift
gerade
gewinkelt
Katalogstand:
06.04.2024
gewinkelt
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Ihre Geräte in der Peripherie sollen mit großer Leistung versorgt werden.
Mit unseren neuen M12-Steckverbinder sind mehr als 250 V und 2 A problemlos möglich.
Die kompakten A-, K-, L-, S- und T-codierten M12-Steckverbinder sind auf die Übertragung von bis zu 630 V AC bzw. 60 V DC und 12 A ausgelegt.
Best.-Nr. :
2050690150
Typ:
SAIL-M12BW-T-1.5H
Ausführung:
Power-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2050691000
Typ:
SAIL-M12BW-T-10H
Ausführung:
Power-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2050690300
Typ:
SAIL-M12BW-T-3.0H
Ausführung:
Power-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2050690500
Typ:
SAIL-M12BW-T-5.0H
Ausführung:
Power-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein