Leiterplattenklemmen für Single-Pair-Ethernet Single-Pair-Ethernet ist eine Technologie, die zur Übertragung von Daten und Strom lediglich ein Leitungspaar benötigt. Die daraus resultierenden Vorteile machen SPE nicht nur im Feldeinsatz zur bevorzugten Netzwerktechnik. Vorteile von Single-Pair-Ethernet:
Konsequent: Single-Pair-Ethernet ermöglicht eine einheitliche Ethernet-basierte Kommunikation vom Sensor bis zur Cloud
Zukunftssicher: Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0 und IIoT
Flexibel: Reichweiten von bis zu 1.000 m und Übertragung von bis zu 1 Gbps ermöglichen den anwendungsübergreifenden Einsatz
Innovativ: leichter, platzsparend und geringerer Installationsaufwand
Produkte:
Farbe:
Farbe:
silber
Best.-Nr.:
2726010000
Art:
IE-PCB-SPE-P-90V2.1-THR RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, SPE (Single Pair Ethernet), Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 1.80 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 2.1 mm, Ni/Au, silber, Tape