Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Raster 2,50 mm (0.098 inch) – Serie BL/SL 2.50
Raster 3,50 mm (0.138 inch) – Serien B2CF/S2C und B2L/S2L – 2-reihig
Raster 3,50 mm (0.138 inch) - Serie BL/SL 3.50
Raster 3,81 mm (0.150 inch) - Serie BC/SC 3.81
Raster 5,00 mm (0.197 inch) - Serie BL/SL 5.00
Raster 5,08 mm (0.200 inch) - Serie BL/SL 5.08
Rechtecksteckverbinder - Serie RSV
Zubehör
IDC-Buchse und konfektioniertes Kabel
Buchsenleiste, Platinenanschluss
Stiftleiste, Platinenanschluss
FFH – Buchsenleiste, Leiterplattenanschluss
FFH6 – Buchsenleiste, Leiterplattenanschluss (Bauhöhe 6,25 mm)
FFH9 – Buchsenleiste, Leiterplattenanschluss (Bauhöhe 9,05 mm)
Katalogstand:
20.04.2024
FFH6 – Buchsenleiste, Leiterplattenanschluss (Bauhöhe 6,25 mm)
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
OMNIMATE® - Board-to-Board-Steckverbinder Flexible Konstruktion von Kompaktgeräten Der Einsatz zukunftssicherer Kontaktsysteme sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen werden bei der Entwicklung effizienter Industriegeräte, insbesondere in der Industry 4.0, immer wichtiger. OMNIMATE® Board-to-Board-Steckverbinder besitzen ein 1,27-mm-Raster und bieten dank unterschiedlicher Ausführungen maximale Flexibilität.
Flexible Gerätekonstruktion - Industrietaugliche Packungsdichte gepaart mit hochflexiblen Verbindungskombinationen
(Mezzanine, Mother-to-Daughter, Erweiterungskarte, Cable-to-Board)Automation-Ready - Entwickelt für die Automatenbestückung mit hochpräziser Kontakt-Koplanarität und SMT-FixierungZuverlässiger Kontakt - Bis zu 500 Steckzyklen durch industrietaugliche Goldoberfläche (PdNi-Au) Process-Ready - Hochleistungsfähiges LCP-Material für Reflow-LötenSkalierbarkeit - Unterschiedliche Höhen mit hoher Kontaktüberlappung gewährleisten unterschiedliche Lösungen mit 12–80 Polen.Robuste Miniaturisierung - einfache und sichere Verbindung auch bei ungünstigen Steckbedingungen – z. B. Schrägstellung oder Versatz.
Best.-Nr. :
2747250000
Typ:
FFH6 S1/12V F1 B RL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 12, 180°, Tape
Best.-Nr. :
2747260000
Typ:
FFH6 S1/16V F1 B RL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 16, 180°, Tape
Best.-Nr. :
2747270000
Typ:
FFH6 S1/20V F1 B RL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 20, 180°, Tape
Best.-Nr. :
2747280000
Typ:
FFH6 S1/26V F1 B RL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 26, 180°, Tape
Best.-Nr. :
2747290000
Typ:
FFH6 S1/32V F1 B RL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 32, 180°, Tape
Best.-Nr. :
2747300000
Typ:
FFH6 S1/40V F1 B RL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 40, 180°, Tape
Best.-Nr. :
2747310000
Typ:
FFH6 S1/50V F1 B RL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 50, 180°, Tape
Best.-Nr. :
2747320000
Typ:
FFH6 S1/68V F1 B RL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 68, 180°, Tape
Best.-Nr. :
2747330000
Typ:
FFH6 S1/80V F1 B RL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 80, 180°, Tape