Die kleine und schmale HA Serie kommt überall zum Einsatz, wo das Raumangebot begrenzt ist.
Die Leiteranschlussebene ist als Crimpkontakt ausgelegt. Seit Jahrzehnten ist die bewährte Crimpanschlusstechnik im Einsatz.
Crimpkontakte gehören nicht zum Lieferumfang der Einsätze.
Polzahl: 10 - 48 Bemessungsstrom: 16 / 22 A Bemessungsspannung: 250 V Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC Crimpanschluss
Die kleine und schmale HA Serie kommt überall zum Einsatz, wo das Raumangebot begrenzt ist. Die Leiteranschlussebene ist als Schraubelement ausgelegt. Alle Schraubanschlusselemente (Ausnahme: Baugröße 1) sind mit einer Drahtschutzfeder ausgestattet.
Polzahl: 3 - 48 Bemessungsstrom: 16 / 22 A Bemessungsspannung: 250 V Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC Schraubanschluss
Die kleine und schmale HA Serie kommt überall zum Einsatz, wo das Raumangebot begrenzt ist.
Die Leiteranschlussebene ist als Zugfederelement ausgelegt. Dadurch ist sie praktisch wartungsfrei und es besteht eine sichere und dauerhafte Verbindung, welche rüttelfest ausgelegt ist.
Polzahl: 10 - 48 Bemessungsstrom: 16 / 22 A Bemessungsspannung: 250 V Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC Zugfederanschluss