Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
Einsätze
Gehäuse
RockStar® ModuPlug
Crimpkontakte
Kits
HighPower Steckverbinder
Ex-i-Komponenten
Zubehör
Tragschienenmontagesystem
Festpolige Einsätze
DSTV-HE
Baureihe HA – 16 A, 250 V, 3- bis 48-polig
Baureihe HD – 10 A, 250 V, 7- bis 128-polig
Baureihe HDD – 10 A, 250 V, 24- bis 216-polig
Baureihe HE – 16 A, 500 V, 6- bis 48-polig
Baureihe HEE – 16 A, 500 V, 10- bis 64-polig
Baureihe HEEE – 16 A, 500 V, 40- bis 64-polig
Baureihe HQ – 10 A – 40 A, 250 V – 690 V, 5- bis 17-polig
Baureihe HSB – 35 A, 400 V, 6-polig
Baureihe HVE – 20 A, 830 V, 5- bis 12-polig
Baureihe MixMate – 10A – 110 A, 160 V – 1000 V, 4- bis 42-polig
Baureihe AOC (Anti-Open Circuit) – 40 A, 500 V, 6-polig
Crimpanschluss
Push In
SNAP IN
Schraubanschluss
Zugfederanschluss
Baugröße 3
Baugröße 4
Baugröße 6
Baugröße 8
Baugröße 10
Baugröße 12
Katalogstand:
23.11.2024
Baugröße 3
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Bei dem Zugfederanschluss ist die Leiteranschlussebene als Zugfederelement ausgelegt. Dadurch ist sie praktisch wartungsfrei und es besteht eine sichere und dauerhafte Verbindung, welche rüttelfest ausgelegt ist.. Polzahl: 6 Bemessungsstrom: 24 A Bemessungsspannung: 500 V Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC Zugfederanschluss
Best.-Nr.:
1745760000
Art:
HDC HE 6 FT
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 24 A, Polzahl: 6, Zugfederanschluss, Baugröße: 3
Best.-Nr.:
1745820000
Art:
HDC HE 6 MT
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 24 A, Polzahl: 6, Zugfederanschluss, Baugröße: 3