Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Lösungen für SPS
Lösungen für Honeywell C300
Lösungen für Yokogawa
Schnittstellen für allgemeine Anwendungen
Schnittstellen mit Isolierung für allgemeine Lösungen
Lösungen für Smart Metering
Vorkonfektionierte Kabel für allgemeine Anwendungen
Migrationen zwischen SPS
Steckkartenhalter
Interface mit Anschluss für Flachleitung gemäß IEC 60603-13
Schnittstelle mit SUB-D-Steckverbindern gemäß IEC 807-2
Schnittstelle mit SUB-D-Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte
Schnittstellen mit RJ45-Steckverbinder
Schnittstellen mit ELCO-Steckverbindern
Modul ohne Komponenten
Spannungsverteilermodule
Schnittstellen mit Dioden
Zubehör
Schraubanschluss
Schraubanschluss (RS-45)
Schraubanschluss (kompakt)
Zugfederanchluss
Katalogstand:
20.04.2024
Schraubanschluss
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Passive Schnittstellen zur Signalübertragung eines mit Zugbügeltechnik ausgestatteten Flachleitungssteckverbinders gemäß IEC 603-1 / DIN 41651. Die wesentlichsten Merkmale sind: Gruppe mit 10- bis 64-poligen Steckverbindern. Elektrischer Anschluss eins zu eins zwischen Steuer- und Feldanschlüssen. Äußerst kompakte Module zur Befestigung auf Standard Tragschiene TS 35 oder TS 32. Langer Feststellhaken.
Best.-Nr. :
0224961001
Typ:
RS F10 LP2N 5/10
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 10 Pole, Schraubanschluss
Best.-Nr. :
0225061001
Typ:
RS F14 LP2N 5/14
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 14 Pole, Schraubanschluss
Best.-Nr. :
0225161001
Typ:
RS F16 LP2N 5/16
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 16 Pole, Schraubanschluss
Best.-Nr. :
0224261001
Typ:
RS F20 LP2N 5/20
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20 Pole, Schraubanschluss
Best.-Nr. :
0224861001
Typ:
RS F26 LP2N 5/26
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 26 Pole, Schraubanschluss
Best.-Nr. :
0224361001
Typ:
RS F34 LP2N 5/34
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 34 Pole, Schraubanschluss
Best.-Nr. :
0224461001
Typ:
RS F40 LP2N 5/40
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 40 Pole, Schraubanschluss
Best.-Nr. :
0224561001
Typ:
RS F50 LP2N 5/50
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 50 Pole, Schraubanschluss
Best.-Nr. :
0224661001
Typ:
RS F60 LP2N 5/60
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 60 Pole, Schraubanschluss
Best.-Nr. :
0224761001
Typ:
RS F64 LP2N 5/64
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 64 Pole, Schraubanschluss