|
|
Passive Schnittstellen zur Signalübertragung eines mit Zugfeder- oder Zugbügeltechnik ausgestatteten Flachleitungssteckverbinders gemäß IEC 603-1 / DIN 41651. Der Anschluss zwischen beiden Einsätzen erfolgt eins zu eins und das Produktspektrum umfasst 10- bis 64-polige Stiftleisten.
|
|
|
|
Passive Schnittstellen zur Signalübertragung eines mit Zugfeder- oder Zugbügeltechnik ausgestatteten SubD Steckverbinders gemäß IEC 807-2 / DIN 41652. Der Anschluss zwischen beiden Einsätzen erfolgt eins zu eins und das Produktspektrum umfasst 9- bis 50-polige Stift- und Buchsenleisten. Dank des SubD Metallgehäuses eignen sich diese Einsätze ideal für die Übertragung von Analog-Signalen oder für den Anschluss von abgeschirmten Kabeln.
|
|
|
|
Passive Schnittstelle für die Signalübertragung von SUB-D-Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte und Zugbügelanschluss.
- Es wird eine 1:1-Verbindung zwischen beiden Verbindungselementen hergestellt. Die Produktfamilie umfasst Stifte und Buchsen mit 15 bis 62 Polen.
- Dank des Metallgehäuses sind die SUB-D-Steckverbinder ideal für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel.
- Ausführung mit Zugfederfederanschluss auf Anfrage erhältlich.
|
|
|
|
Die Produktfamilie für RJ45-Schnittstellen bietet eine einfache und praktische Alternative für den Anschluss von Modems, Routern, Computern oder anderen Kommunikationsgeräten an bestehende Komponenten in Schaltschränken. Die Module können eingesetzt werden, um geschirmte, 8-polige RJ45-Steckverbinder auf Schraubverbindungen anzupassen, oder um zwei Datenleitungen zu koppeln. Die Module können auf Standard-Montageschienen TS35 aufgesetzt werden.
|
|
|
|
ELCO-Kontakteinsätze werden z.B. in Elektrizitätskraftwerken, Raffinerien und verschiedenen Prozessanwendungen eingesetzt, in denen eine solide und zuverlässige Signalübertragung sowie #96dichte erforderlich sind. Das Hauptmerkmal des ELCO-Steckverbinders ist sein zuverlässiges Anschlusssystem und seine hohe Signalkapazität in nur einem Steckverbinder. Das Angebot von RS ELCO Schnittstellen und vorkonfektionierten Kabeln PAC ELCO ist speziell für die Lösung dieser Anforderungen ausgelegt.
|
|
|
|
Auf den Bestückungsmodulen RSX lassen sich axiale Bauelemente wie etwa Widerstände, Dioden und Kondensatoren einlöten. Je nach Ausführung können bis zu 8 Bauteile in unseren RSX-Modulen eingelötet werden. |
|
|
|
Potentialverteiler werden in Gehäusen oder Schaltschränken eingesetzt, um die Potentialverteilung zu ermöglichen und zu organisieren. Diese Schnittstellen können zwischen 1 und 6 Potentialspannungen (AC oder DC) verteilen. |
|
|
|
Schnittstellen mit Dioden als Überspannungsschutz, Lampentest oder Verpolungsschutz.
|
|
|
|
|
|