Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse der Reihe Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart gefordert sind.
Die Hauptmerkmale des umfangreichen Programms:
17 Baugrößen
Zwei Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue oder Ex Umgebungen)
Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schlitzausführung
Silikon oder Chloropren Formdichtung
Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66)
Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule
Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
Abhängig von der Bestückung Brandschutzklasse bis zu E60 möglich
Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen
Produkte:
Best.-Nr. :
8000003909
Typ:
TS35X7.5 ST POK 1626
Ausführung:
Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 243 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert