Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
Energieeinspeisung
Energieverteilung
Messwandlerverdrahtung
Steuerstromverteilung
Signalverdrahtung
Rangierverteilung
Schirmung und Erdung
Gebäudeinstallationsverdrahtung
PUSH IN-Technologie
Zugbügeltechnologie
Zubehör
Durchgangsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Steckbare Reihenklemmen
1 Stock
2 Stock
2,5 mm²
4 mm²
Katalogstand:
23.11.2024
2,5 mm²
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Bei einigen Anwendungen ist es von Vorteil, den Durchführungsanschluss mit einer separaten Sicherung zu schützen. Sicherungsreihenklemmen bestehen aus einem Reihenklemmenunterteil mit Sicherungseinsatzträger. Die Sicherungen variieren von schwenkbaren Sicherungshebeln über steckbare Sicherungshalter, schraubbare Verschlüsse bis zu Flachstecksicherungen.
Best.-Nr.:
1162930000
Art:
WMF 2.5 FU 10-36V SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.:
1162960000
Art:
WMF 2.5 FU 100-250V SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.:
1162940000
Art:
WMF 2.5 FU 30-70V SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.:
1162950000
Art:
WMF 2.5 FU 60-150V SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.:
1163050000
Art:
WMF 2.5 FU PE 10-36V SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.:
1163080000
Art:
WMF 2.5 FU PE 100-250V SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.:
1163060000
Art:
WMF 2.5 FU PE 30-70V SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.:
1163070000
Art:
WMF 2.5 FU PE 60-150V SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.:
1163040000
Art:
WMF 2.5 FU PE SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.:
1162920000
Art:
WMF 2.5 FU SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20