|
|
Ein schwerer Steckverbinder besteht aus einem Steckverbindereinsatz und dem schützenden Gehäuse. Der Einsatz bildet also das Herz des schweren Steckverbinders und ist für die elektrische Funktion zuständig.
Steckverbindereinsätze von Weidmüller sind aus hochwertigen Isolierstoffen gefertigt, welche die sichere Übertragung auch höherer Spannungen auf engem Raum erlauben.
Außerdem setzen wir in unserem gesamten Sortiment nur einen einzigen Kunststoff ein der UL-gelistet und bahntauglich ist. Dies ermöglicht den uneingeschränkten weltweiten Einsatz der RockStar® Steckverbinder. |
|
|
|
Ein schwerer Steckverbinder besteht aus einem Steckverbindereinsatz und dem schützenden Gehäuse. Alle Weidmüller RockStar® Gehäuse bestehen aus hochwertigem Aluminiumdruckguss. Sie sind somit schlagfest, korrosionsfest und trotzdem kompakt und leicht. Durch patentierte Edelstahlbügel sind sie absolut wasser- und staubdicht. Einsetzbar unter härtesten Umweltbedingungen widerstehen Sie Frost und Vibration. |
|
|
|
Gestalten Sie Ihre Verbindungen zukunftstauglich
Mit den fortschrittlichen Lösungen von RockStar® ModuPlug
Die Komplexität industrieller Anwendungen nimmt stetig zu. Gleichzeitig steigen
die Anforderungen an die eingesetzte Verbindungstechnik. Funktionalität auf
kleinstem Bauraum, sichere Installation und schnelles Nachrüsten sind nur einige
der geforderten Produkteigenschaften.
Unser modulares Steckverbindersystem RockStar® ModuPlug wird nicht nur
aktuellen Marktanforderungen gerecht, sondern ist besonders zukunftstauglich
ausgelegt. Mit den einzelnen Modulen kombinieren Sie alle benötigten Funktionen
zur Übertragung von Energie, Signalen und Daten in einer Schnittstelle. Dank
der neuartigen Vielfalt an Modulbaugrößen bringen Sie mehr Anwendungen
als vorher in einem Steckverbinder unter. Sie reduzieren Platzbedarf und
Kosten im Vergleich zu festpoligen Einsätzen und anderen modularen
Steckverbindersystemen. Die durchdachten Rahmen und Module lassen sich
leicht montieren und in HDC-Gehäuse mit IP65 und IP68 integrieren. Sogar
bestehende Anwendungen können Sie ohne Systemanpassungen einfach mit
RockStar® ModuPlug ergänzen.
Als erfahrener Partner der Industrial Connectivity bietet Weidmüller modernste
Verbindungstechnik bei höchster Zuverlässigkeit. So realisieren Sie auch mit
RockStar® passgenaue Lösungen für zukunftstaugliche Verbindungen.
|
|
|
|
Die Kontakte bilden das Kernstück eines Steckverbinders. Sie stellen die eigentliche Verbindung zwischen zwei Leitern her. Dafür sind zwei Kontaktarten notwendig: Stecker und Buchsen. Der Stecker leitet die elektrische Verbindung auf seiner äußeren Oberfläche. Er wird in die Buchse gesteckt, die die elektrische Verbindung auf der Oberfläche der Innenseite leitet. Weidmüller bietet Crimpkontakte mit verschiedenen Oberflächen an: Gold und Silber.
|
|
|
|
Die RockStar® – Kits bestehen in der Regel aus Stifteinsatz, Buchseneinsatz, Steckergehäuse, Anbaugehäuse und Kabelverschraubung. Weidmüller bietet Ihnen ein Sortiment der gängigen Steckverbinder-Kombinationen mit metrischen oder PG-Kabeleingangsgewinde, mit Schraubanschluss oder PUSH IN Anschluss an.
|
|
|
|
Die RockStar® HighPower Gehäuse sind aus einem hochfestem Aluminiumdruckguss gefertigt und bieten durch eine kontinuierliche Optimierung einen perfekten Schutz unter widrigen Umweltbedingungen. Durch das mehrteilige Gehäuse hat der Anwender die Möglichkeit Arbeitsprozesse bis zum letzten Arbeitsgang einzusehen.
|
|
|
|
|
|
|
|
Der SUBD Steckverbinder ist seit vielen Jahren die bewährte Schnittstelle für Bussignale in der industriellen Anwendung. SUBD Steckverbinder werden in unzähligen Polzahlen, Varianten, Gehäusen, Kontakten und Ausführungen hergestellt. Die lange Marktpräsenz und eine stetige Weiterentwicklung haben den D-Sub zur Allroundschnittstelle für anspruchsvolle Industrieanwendungen gemacht.
Das SUBD Steckverbinder Programm von Weidmüller beinhaltet D-Sub Steckverbinder sowie Kontakte für Anwendungen in unterschiedlichster Anforderungen, Metallhauben, welche besonders für robuste Einsätze geeignet sind. Ein auf die Anwendung abgestimmtes Zubehör vervollständigt das Lieferprogramm.
|
|
|
|
Über die schweren Steckverbinder hinaus bietet Ihnen RockStar® das passende Zubehör für absolute Funktionalität und Sicherheit bei der Anlagenverkabelung, u.a. Codierungssystem, Schirmbügel, Abdeckplatten und Ersatzdichtungen |
|
|
|
Currently, heavy-duty connectors are used wherever there is a need for a secure, simple and time-saving assembly of machinery and facilities.
The connector housings are made of die-cast aluminium and offer excellent protection against dirt, moisture and mechanical stress.
Special modular connectors make it possible to integrate signals, power supply and data connections into a single connector.
With the RockStar® heavy-duty connectors, Weidmüller offers a product line with many patented innovations that is oriented towards the future.
The RockStar® product line defines new standards with the comprehensive depth and width of its features. What other suppliers offer only as a custom configuration, Weidmüller supplies in its standard product line.
As a result, selecting the proper connector
is now easier than ever. You save both time and money. And your work flow is optimised. Thus you can strengthen your position on the market and leverage your competitive advantage |
|