Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® K 0 - 45 x 50 x 30 mm
Klippon® K 01 - 64 x 58 x 34 mm
Klippon® K 02 - 64 x 98 x 34 mm
Klippon® K 1 - 70 x 70 x 45 mm
Klippon® K 11 - 80 x 75 x 57 mm
Klippon® K 2 - 70 x 100 x 45 mm
Klippon® K 21 - 80 x 125 x 57 mm
Klippon® K 3 - 70 x 165 x 45 mm
Klippon® K 31 - 80 x 175 x 57 mm
Klippon® K 32 - 80 x 250 x 55 mm
Klippon® K 4 - 82 x 130 x 72 mm
Klippon® K 41 - 120 x 122 x 81 mm
Klippon® K 5 - 130 x 170 x 90 mm
Klippon® K 51 - 120 x 220 x 81 mm
Klippon® K 52 - 160 x 160 x 91 mm
Klippon® K 6 - 160 x 200 x 100 mm
Klippon® K 61 - 160 x 260 x 91 mm
Klippon® K 7 - 160 x 350 x 100 mm
Klippon® K 71 - 230 x 280 x 111 mm
Zubehör - Klippon® K
Klippon® K - Montageplatten
Klippon® K - Scharnier
Klippon® K - Tragschienen
Klippon® K - Wandbefestigungshalter
TS 15
TS 35
Tiefe 7,5 mm
Tiefe 15 mm
Katalogstand:
20.04.2024
Tiefe 7,5 mm
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.Tragschienen Montageplatten Scharniere Wandbefestigungshalter Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse- entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.
Best.-Nr. :
8000003899
Typ:
TS35X7.5 ST K11
Ausführung:
Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 64 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr. :
8000003897
Typ:
TS35X7.5 ST K21
Ausführung:
Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 114 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr. :
8000003898
Typ:
TS35X7.5 ST K31
Ausführung:
Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 164 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr. :
8000037564
Typ:
TS35X7.5 ST K4
Ausführung:
Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 64 mm, mit Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt
Best.-Nr. :
8000003439
Typ:
TS35X7.5 ST K41
Ausführung:
Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 105 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr. :
8000003902
Typ:
TS35X7.5 ST K5
Ausführung:
Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 148 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr. :
8000003903
Typ:
TS35X7.5 ST K6
Ausführung:
Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 172 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt
Best.-Nr. :
8000037567
Typ:
TS35X7.5 ST K61
Ausführung:
Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 243 mm, mit Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt
Best.-Nr. :
8000003905
Typ:
TS35X7.5 ST K7
Ausführung:
Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 324 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt
Best.-Nr. :
8866120000
Typ:
TS35X7.5 ST K71
Ausführung:
Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 260 mm, mit Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr. :
8000003907
Typ:
TS35X7.5 ST K51
Ausführung:
Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 203 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr. :
8000003908
Typ:
TS35X7.5 ST K52
Ausführung:
Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 140 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert