Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 09.09.2022
M12 Stift gerade – offen
Konfektionierte IE-Leitungen, Bahnkabel, Cat.5, blau, M12


Produkte:

Länge:
Länge: 1,5 m
Best.-Nr. : 2671890015
Typ: IE-C5DB4BB0015MCSXXX-X
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: offen
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Polyolefin, 1.5 m
 
Länge: 2 m
Best.-Nr. : 2671890020
Typ: IE-C5DB4BB0020MCSXXX-X
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: offen
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Polyolefin, 2 m
 
Länge: 3 m
Best.-Nr. : 2671890030
Typ: IE-C5DB4BB0030MCSXXX-X
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: offen
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Polyolefin, 3 m
 
Länge: 5 m
Best.-Nr. : 2671890050
Typ: IE-C5DB4BB0050MCSXXX-X
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: offen
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Polyolefin, 5 m
 
Länge: 10 m
Best.-Nr. : 2671890100
Typ: IE-C5DB4BB0100MCSXXX-X
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: offen
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Polyolefin, 10 m
 
Länge: 15 m
Best.-Nr. : 2671890150
Typ: IE-C5DB4BB0150MCSXXX-X
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: offen
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Polyolefin, 15 m
 
Länge: 20 m
Best.-Nr. : 2671890200
Typ: IE-C5DB4BB0200MCSXXX-X
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: offen
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Polyolefin, 20 m